
Automation Technology
Les débitmètres pour solides des séries Milltronics E, V et A sont conçus pour les débits faibles à moyens et pour une large plage de granulométrie, de densité et de fluidité.
Le mécanisme de pesage est monté à l'extérieur de sorte que les débitmètres des séries E, V et A sont protégés de la corrosion, de l'usure et des matériaux à haute température. Les débitmètres couvrent une large plage de granulométrie, de densité et de fluidité (par ex. des poudres fines comme le ciment) et fonctionnent à des températures de processus jusqu'à +230 °C (+450 °F). Ils contribuent à l'amélioration de la qualité du produit final, à l'augmentation de la productivité et apportent une économie de coûts considérable.
En association avec la tête de mesure ILE appropriée et avec un intégrateur commandé par microprocesseur, les débitmètres des séries E, V et A affichent le débit du matériau, la quantité totalisée et les messages d'alarme. Les signaux de sortie 0/4 à 20 mA sont proportionnels au débit et une sortie collecteur ouvert est disponible pour la totalisation externe.
La matière en vrac tombe par le conduit d'arrivée sur la plaque d'impact et provoque ainsi une déflexion mécanique. Elle s'écoule ensuite sans obstacle. La force horizontale de la déflexion est transformée en signal électrique par le transformateur différentiel LVDT. L'intégrateur traite ce signal pour l'affichage du débit du matériau et du poids totalisé. Sachant que seule la force horizontale est mesurée, les dépôts de matériau n'ont aucune influence sur la mesure.
Les débitmètres de la série E sont entièrement protégés par un boîtier. Ils disposent d'un capteur externe et peuvent mesurer des matériaux corrosifs, abrasifs ou à haute température. La série A a été développée pour une utilisation avec des convoyeurs pneumatiques. Elle est équipée d'évents et de plaques de déflexion. La série V est la solution idéale lorsque la hauteur de construction disponible est réduite.
| Série | Applications typiques |
| E | Utilisation générale dans de nombreuse applications d'alimentation |
| V | Installations où l'espace est réduit, nécessitant une construction compacte |
| A | Pour les mesurse de débits en liaison avec les convoyeurs pneumatiques |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





