
Automation Technology
Grâce à leur conception entièrement métallique, les débitmètres à flotteur (rotamètres) SITRANS F VA250, d'une longueur standard de 250 mm (9,84 pouces), conviennent à diverses mesures de liquides et de gaz dans des conduites fermées. Leur réalisation robuste permet aussi de les utiliser dans des conditions extrêmes. Offrant plusieurs types de raccord à bride, d'habillages et de matériaux de flotteur, ils satisfont aux exigences en vigueur dans l'industrie chimique et pharmaceutique.
Exemples d'application pour les débitmètres à flotteur : industrie chimique, eau, génie énergétique
| Température ambiante | de -40 à 80 °C de -40 à 176 °F |
| Précision | ± 1,6% pour les liquides ± 2,0% pour les gaz |
| Brides | EN 1092-1 ANSI |
| Garniture | Acier inoxydable 1.4404/1.4571 |
| Flotteur | Acier inoxydable 1.4404/1.4571 Hastelloy PTFE |
| Degrés de protection | IP 65 IP 66 |
| Homologations | ATEX |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





