
Automation Technology
La célula de carga WL270 CP-S SC es la indicada para pesos especialmente pesados. Con una carga nominal de 200 t, es apropiada para básculas de gran carga para depósitos, tolvas o vehículos.
Los elementos de medida son cuatro columnas cuadradas de acero inoxidable en las que se han instalado cuatro bandas extensométricas. Esta estructura permite una precisión y una capacidad de resolución excepcionales incluso en rangos de carga extremos.
La célula de carga está fabricada en acero inoxidable y ofrece el grado de protección IP68.
| Carga nominal | 200t |
| Clase de precisión | 0,1% |
| Grado de protección | IP68 |
| Material del sensor (DIN) | Acero inoxidable |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





