
Automation Technology
La SIWAREX WL230 BB-S SA es una célula de carga con el diseño de una barra de flexión. Pueden fabricarse básculas con una resolución muy alta de hasta 15.000 divisiones. La SIWAREX WL230 BB-S SA también está indicada cuando es obligatoria la certificación, pues posee una homologación C3 según OIML R60.
Las barras de flexión se emplean normalmente en básculas para depósitos, de cinta y de plataforma (con varios puntos de apoyo). En este caso, el rango de carga nominal está entre los 10 y los 500 kg, el grado de protección es IP68.
Para la SIWAREX WL230 BB-S SA están disponibles las correspondientes unidades de montaje, así como apoyos de elastómero.
| Carga nominal | 10, 20, 50, 100, 200, 500 kg |
| Clase de precisión | C3 según OIML R60 |
| Número de valores de división | 6.000 ... 15.000 |
| Grado de protección | IP68 |
| Material del sensor (DIN) | Acero inoxidable |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





