
Automation Technology
Una célula de carga apropiada para básculas de plataforma pequeñas con una célula de carga (tamaño de plataforma máximo 350 x 350 mm), así como para el uso en básculas comerciales de la clase III con un número máximo de divisiones de nmáx = 3000 d.
El elemento de medida está encapsulado herméticamente y calibrado con la corriente de salida.
| Carga nominal | 6 kg y 12 kg |
| Clase de precisión | C3 según OIML R60 |
| Grado de protección | IP66/IP68 |
| Material del sensor (DIN) | Acero inoxidable |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





