
Automation Technology
La célula de carga de compresión está especialmente indicada para el uso en básculas para depósitos y tolvas.
El elemento de medida es un cilindro macizo de acero inoxidable en el que se aplican cuatro bandas extensométricas (DMS).
A través de la carga que actúa centralmente en el sentido de la medición, el cuerpo de resorte y, con él, las galgas a él aplicadas por adherencia se deforman elásticamente. Esto genera una tensión de medida proporcional a la carga.
El recorrido nominal de medición de la célula de carga depende de la carga nominal y está entre 0,23 y 2,67 mm.
| Carga nominal | De 2,8 t a 280 t |
| Clase de precisión | 0,1 % |
| Grado de protección | IP65 |
| Material del sensor (DIN) | Acero, pintado |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





