
Automation Technology
La célula de carga a flexión está especialmente indicada para el uso en pequeñas básculas para depósitos y de plataforma.
El elemento de medida es una barra de flexión doble de acero inoxidable en la que se aplican 4 bandas extensométricas (DMS).
Las DMS están dispuestas de forma que dos de ellas están extendidas y las otras dos, comprimidas.
A través de la carga que actúa en el sentido de la medición, los cuerpos de resorte y, con ellos, las galgas a ellos aplicadas por adherencia se deforman elásticamente. Esto genera una tensión de medida proporcional a la carga.
| Carga nominal | De 10 kg a 350 kg |
| Escala de precisión | C3 según OIML R-60 |
| Grado de protección | IP66/IP68 |
| Material del sensor (DIN) | Acero inoxidable |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





