
Automation Technology
Los caudalímetros para sólidos granulados Milltronics de las series E, V y A son apropiados para volúmenes de transporte de pequeños a medianos y para una amplia gama de tamaños de partículas, densidades de material y propiedades de flujo.
El mecanismo de pesaje está instalado externamente para que los caudalímetros de las series E, V y A estén protegidos de la corrosión, del desgaste y de los materiales calientes. Cubren una amplia gama de tamaños de partículas, densidades de material y propiedades de flujo (p. ej. polvo fino como el cemento) y trabajan con temperaturas de proceso hasta de +230 °C (+450 °F). Contribuyen a una mejora de la calidad del producto final, a aumentos de la productividad y a un considerable ahorro de costes.
Junto con un cabezal de sensor ILE adecuado y un transmisor controlado por microprocesador, los caudalímetros para sólidos granulados de las series E, V y A ofrecen una visualización del caudal, del caudal total y avisos de alarma. Las señales de salida desde 0/4 hasta 20 mA son proporcionales al caudal y para la totalización remota hay disponible una salida de colector abierta.
Los sólidos granulados caen a través de la boquilla de entrada sobre la placa deflectora, lo que ocasiona una desviación mecánica. A continuación sigue deslizándose sin obstáculos. La fuerza horizontal de la desviación se transforma en una señal eléctrica gracias al transformador diferencial LVDT. El transmisor procesa esta señal para la visualización del caudal y del peso total. Puesto que solo se mide la fuerza horizontal, las aglomeraciones de material no influyen sobre la medición.
Los caudalímetros para sólidos granulados de la serie E vienen completamente envueltos en una caja. Disponen de un elemento sensor externo y pueden medir materiales corrosivos, abrasivos o calientes. La serie A se ha desarrollado para el uso con transportadores gravimétricos aireados. Está equipada con orificios de ventilación y placas deflectoras. Si solo se dispone de una altura de construcción mínima, la serie V es la solución ideal.
| Serie | Aplicaciones típicas |
| E | Uso general en una variedad de aplicaciones de suministro |
| V | Especial para instalaciones estrechas que requieren un diseño compacto |
| A | Para mediciones del caudal en combinación con transportadores gravimétricos aireados |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





