
Automation Technology
È importante tenere conto del fatto che questo prodotto è stato dismesso. Esso viene sostituito dalla
Bilancia dosatrice a nastro SITRANS WW300.
Milltronics Weighfeeder 800 è una bilancia dosatrice a nastro per medie-grandi quantità di trasporto.
La bilancia Milltronics Weighfeeder 800 è adatta all'impiego in applicazioni ad es. nell'industria mineraria, chimica, del cemento, della cellulosa e della carta nonché in altri settori dell'industria pesante.
Essa è stata già sperimentata in centinaia di applicazioni ed offre molti vantaggi: precisione garantita, miglioramento della miscelazione, riduzione dei tempi improduttivi e ottimizzazione dei processi. Questo sistema di pesatura esclusivo riduce i carichi morti e trasferisce il carico utile sulle celle di carico. Entrambe le celle di carico sono applicate esternamente e sono facilmente accessibili in caso di service.
Sono disponibili diverse lunghezze di nastro a partire da 1,6 m (63"), larghezze di nastro a partire da meno di 0,5 m (18") fino a 1 m (42") e configurazioni di bocche d'entrata per il dosaggio di svariati materiali. Il sistema può essere configurato in funzione delle esigenze applicative.
Tra i componenti standard rientrano il ponte di pesatura, un sensore di velocità e pesi di taratura. Gli integratori Milltronics BW100, BW500 o SIWAREX FTC con microprocessori garantiscono un controllo ottimale dei processi di miscelazione, dosaggio e alimentazione.
| Capacità di trasporto | 4,5 ... 72 t/h (5 ... 80 STPH) |
| Velocità del nastro | 0,005 … 0,20 m/s (1 ... 40 fpm) |
| Precisione | ±0,5 % o migliore |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





