
Automation Technology
È importante tenere conto del fatto che questo prodotto è stato dismesso. Esso viene sostituito dalla
Bilancia dosatrice a nastro SITRANS WW300 .
Milltronics Weighfeeder 1200 è una bilancia dosatrice a nastro adatta a servizio pesante con serranda per grandi quantità di trasporto.
La bilancia Milltronics 1200 funziona con affidabilità anche in condizioni d'esercizio gravose come ad es. nell'industria mineraria, del cemento, dei minerali etc. Essa offre molti vantaggi: miglioramento della miscelazione, elevata consistenza, riduzione dei tempi improduttivi e ottimizzazione dei processi sono solo alcuni esempi.
La bilancia dosatrice a nastro della serie 1200 funziona con la bilancia a ponte unico Milltronics MSI. Il suo design brevettato consente la lettura immediata di variazioni del carico sul nastro e consente pertanto una maggiore precisione e prestazioni di controllo superiori.
La serie costruttiva 1200 può essere configurata per molte applicazioni. Essa è disponibile con larghezza di nastro da 460 mm (18") a 1219 mm (48"), lunghezza a partire da 2134 mm (84") e con diverse configurazioni di bocche d'entrata e diversi materiali strutturali. Sono disponibili opzioni come segnalazione di disallineamento nastro, disinserzione rapida, cofano antipolvere, nastri speciali e bordi laterali.
Nei componenti costruttivi standard sono compresi la struttura a sbalzo per una sostituzione rapida e semplice del nastro, pareti laterali, raschiatore sul nastro di ritorno, il ponte di pesatura, un sensore di velocità e pesi di taratura. Gli integratori Milltronics BW100, BW500 o SIWAREX FTC con microprocessori garantiscono un controllo ottimale dei processi di miscelazione, dosaggio e alimentazione.
| Capacità di trasporto | 9 ... 270 t/h (10 ... 300 STPH) |
| Velocità del nastro | 0,05 … 0,36 m/s (10 ... 70 fpm) |
| Precisione | ±0,5 % o migliore |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





