
Automation Technology
Le Milltronics MUS est une bascule intégratrice modulaire pour charges moyennes à élevées.
Le Milltronics MUS mesure différents produits comme les agrégats, le sable ou les minéraux. Il assure un pesage en ligne continu à faible coût. Etant donné qu'il ne possède pas de liaison transversale, il s'adapte universellement aux convoyeurs à bande de toutes largeurs. En même temps, la formation de dépôts de matériaux est réduite.
Le type de construction et la structure simple du MUS permettent de garantir des temps de livraison courts. S'il s'avère nécessaire de déplacer la bascule intégratrice sur un autre convoyeur à bande, le MUS vous offre une flexibilité maximale.
En association avec un intégrateur commandé par microprocesseur Milltronics BW100, BW500 ou SIWAREX FTC, le MUS fournit l'affichage du débit, de la quantité totale, de la charge de la bande et de la vitesse des matières en vrac transportées. Un capteur de vitesse mesure la vitesse de la bande pour la transmettre à l'intégrateur.
La station rouleaux n'est pas comprise dans l'étendue de livraison de la bascule intégratrice.
| Débit max. | 5000 t/h (5500 STPH) |
| Vitesse max. de la bande | 3,0 m/s (600 fpm) |
| Granulométrie (max.) | <100mm (4") |
| Précision | ±0,5 ... 1% |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





