
Automation Technology
Rogamos tenga en cuenta que este producto está descatalogado. El producto de sustitución correspondiente es la báscula dosificadora de cinta SITRANS WW300 .
La Milltronics Weighfeeder 800 es una báscula dosificadora de cinta para volúmenes de transporte de medianos a grandes.
La Milltronics Weighfeeder 800 es adecuada para aplicaciones industriales como la minería, industria del cemento, química, de la celulosa y del papel, y otros sectores de la industria pesada.
Ha probado su eficacia en cientos de aplicaciones y ofrece muchas ventajas: exactitud garantizada, mejora de la mezcla, reducción de los tiempos de parada y optimización del proceso. El sistema de pesaje único en su clase reduce los pesos muertos y transfiere la carga útil a las células de carga para una óptima precisión. Ambas células de carga están instaladas en el exterior y son fácilmente accesibles para el servicio técnico.
Ofrecemos distintas longitudes de cinta a partir de 1,6 m (63"), anchos de cinta desde menos de 0,5 m (18") hasta 1 m (42"), configuraciones de entrada y materiales. El sistema puede configurarse de acuerdo con los requisitos de la aplicación.
Entre sus componentes estándar están el puente de pesaje, un sensor de velocidad y pesas de prueba. Los transmisores Milltronics BW100, BW500 o SIWAREX FTC con microprocesadores garantizan una mezcla, dosificación y control del suministro óptimos.
| Capacidad de transporte | 4,5 ... 72 t/h (5 ... 80 STPH) |
| Velocidad de la cinta | 0,005 … 0,20 m/s (1 ... 40 fpm) |
| Precisión | ±0,5% o más |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





