
Automation Technology
Rogamos tenga en cuenta que este producto está descatalogado. El producto de sustitución correspondiente es la báscula dosificadora de cinta SITRANS WW300 .
La Milltronics Weighfeeder 1200 es una báscula dosificadora de cinta robusta con corredera para grandes volúmenes de transporte.
Incluso en condiciones operativas difíciles, como en los sectores de la minería, el cemento, minerales, etc., la Milltronics Weighfeeder 1200 funciona con fiabilidad. Ofrece las siguientes ventajas: mejora de la mezcla, alta coherencia, reducción de los tiempos de parada y optimización del proceso, por nombrar solo algunos ejemplos.
La báscula dosificadora de cinta de la serie 1200 trabaja con la báscula de cinta de un rodillo Milltronics MSI. Su diseño patentado permite la visualización directa de modificaciones de la carga de la cinta y proporciona así mayor exactitud y mejor control.
La serie 1200 puede configurarse para muchas aplicaciones. Está disponible en anchos de cinta desde 460 mm (18") hasta 1219 (48") y longitudes desde 2134 mm (84"), y con distintos materiales y configuraciones de entrada. Como opción ofrecemos alarma de desalineación de cinta, desconexión rápida, caja de protección contra el polvo, cintas especiales y barras laterales.
Entre los componentes estándar está el diseño autoportante para un cambio rápido y sencillo de la cinta, paredes laterales, rascador tipo arado para limpieza de la cinta inferior, el puente de pesaje, un sensor de velocidad y pesas de prueba. Los transmisores Milltronics BW100, BW500 o SIWAREX FTC con microprocesadores garantizan una mezcla, dosificación y control del suministro óptimos.
| Capacidad de transporte | 9 ... 270 t/h (10 ... 300 STPH) |
| Velocidad de la cinta | 0,05 … 0,36 m/s (10 ... 70 fpm) |
| Precisión | ±0,5% o más |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





