
Automation Technology
L'appareil numérique de mesure de l'épaisseur de paroi, d'utilisation conviviale, en version autonome, est une aide indispensable pour obtenir la mesure précise du débit
« clamp-on ». L'appareil de mesure de l'épaisseur de la paroi doit être extrêmement précis car la plus petite erreur d'estimation de l'épaisseur d'un tube peut avoir une conséquence importante sur la précision d'un débitmètre « clamp-on ».
C'est pourquoi la tête de mesure effectue la mesure à 5 MHz car à cette fréquence, les épaisseurs de tube les plus infimes peuvent être mesurées. Bien que l'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi ait été à l'origine développé pour améliorer la précision des débitmètres « clamp-on », l'appareil est capable de mesure l'épaisseur de n'importe quelle conduite.
L'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi autonome peut être utilisé avec tous les systèmes configurables:
SITRANS FUH1010 (Détecteur d'interfaces interfluides)
ainsi que les kit d'étalonnage « tout compris » :
SITRANS FUP1010 pour les applications liées à leau
SITRANS FUP1010 pour les applications CVC
| Vitesse de mesure | de 1000 à 9999 m/s de 3,280 à 32,805 ft/s |
| Fréquence de mesure | 5 MHz |
| Température de service | de -10 à 50 °C de 14 à 122°F |
| Alimentation | 2 X piles de 1,5 V AAA |
| Durée de vie de la pile | Environ 250 heures |
| Unité d'affichage | LCD 128 x 32 avec rétroéclairage |
| Poids | 150 g 5,3 oz |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size





