Ausschreibungstext für SIMATIC Bedien- und Beobachtungsgeräte für Maschinenbedienung und - überwachung Vorkonfektionierte Bedienfelder Push Button Panel Bedienfeld : 8 Kurzhubtasten mit zweifarbigen Leuchtdioden LED Tastenfarben : rot, gruen und gelb darstellbar Anzahl digitale Eingänge: 4 Lebensdauer (Schaltspielen) Kurzhubtasten: 1,5 Millionen, Leuchtdioden : > 10 Jahre Funktionalität : Normslave am PROFIBUS-DP, Kurzhubtaste & Zusatzeingänge Feature : 22,5mm Elemente in Front integrierbar, Taster auch als Schalter, integr. Blinktakt für Leuchtdioden, LED Farben ROT, GRUEN, GELB und alle Farben auch blinkend, Tasten- und Lampentest, Impulsverlängerung für Kurzhubtasten und Zusatzeingänge, vorpereforierte Einbauplaetze fuer 22,5mm Standard-Elemente Anschließbar an : SIMATIC S5 (AG95/Master od. IM308C)ueber PROFIBUS-DP bis 1,5 Mbit/s, SIMATIC S7, MPI oder PROFIBUS-DP bis 1,5 Mbit/s, und alle Fremd PROFIBUS-DP Norm Master per PROFIBUS-DP bis 1,5 Mbit/s Zusaetzliche Merkmale : wechselbares Speichermodul, rueckseitiges Display für Inbetriebnahme und Service Editierung, Projektierung ohne Projektierungstool Versorgungsspannung : DC 24 V (18-30 Volt) Temperaturbereich : 0 bis 45*C (senkrechter und waagerechter Einbau) Schutzart Vorderseite : IP 65 Zulassungen : CE, cULus 508, CSA Frontmaße (B x H)in mm : 144 x 204 Einbauausschnitt (B x H x T)in mm: 130 x 190 x 55 (ohne Stecker) Kommunikationsschnittstellen : MPI,PROFIBUS-DP bis 1,5 Mbit/s Hersteller/Typ: SIEMENS Push Button Panel SIMATIC PP7 oder gleichwertig Bestellnummer: 6AV3688-3AA03-0AX0