Ausschreibungstext für SIMATIC Bedien- und Beobachtungsgeräte für Maschinenbedienung und - überwachung Vorkonfektionierte Bedienfelder Push Button Panel Bedienfeld : 16 bzw. 32 Kurzhubtasten mit zweifarbigen Leuchtdioden LED Tastenfarben : rot, gruen oder gelb darstellbar Zusätzliche digitale Eingänge: 16 Zusätzliche digitale Ausgänge: 16 Lebensdauer (Schaltspielen) Kurzhubtasten: 1,5 Millionen, Leuchtdioden : > 10 Jahre Funktionalität : Normslave am PROFIBUS-DP, Kurzhubtasten und Zusatzeingänge mit Taster- oder Schalterfunktion, integr. Blinktakt für Leuchtdioden und Zusatzausgänge, LED Farben ROT, GRÜN, GELB und alle Farben auch blinkend Tasten- und Lampentest auch für Zusatzein- und Ausgänge, Impulsverlängerung für Kurzhubtasten und Zusatzeingänge, vorperforierte Einbauplätze für 22,5mm Standard-Elemente Anschließbar an : SIMATIC S5 (AG95/Master od. IM308C)über PROFIBUS-DP bis 12 Mbit/s, SIMATIC S7, MPI oder PROFIBUS-DP bis 12 Mbit/s, alle Fremd PROFIBUS-DP Norm-Master per PROFIBUS-DP bis 12 Mbit/s Zusätzliche Merkmale: wechselbares Speichermodul, rückseitiges Display für Inbetriebnahme und Service, zentraler Freigabeeingang Editierung, Projektierung ohne Projektierungstool Versorgungsspannung : DC 24 V (18-30 Volt) Dig. Ausgänge : max. 500mA pro Ausgang (Kurzschlussfest), Summe pro 4 Strom an Ausgängen : max. 500mA Temperaturbereich : 0 bis 45*C (bei senkrechtem und waagerechtem Einbau) Schutzart Front : IP 65 Zulassungen : CE, cULus 508, CSA Frontmaße (B x H)in mm : 240 x 204 Einbauausschnitt (B x H x T)in mm : 226 x 190 x 53 (ohne Stecker) Kommunikationsschnittstellen : MPI/PROFIBUS-DP bis 12 Mbit/s Hersteller/Typ: SIEMENS Push Button Panel SIMATIC PP17-I/PP17-II oder gleichwertig Bestellnummern: 6AV3688-3CD13-0AX0; 6AV3688-3ED13-0AX0