Ausschreibungstext für SIMATIC Bedien- und Beobachtungsgeraete für Maschinenbedienung und - ueberwachung Grafikorientierte Panels 6"Display Grafikorientiertes Touch Panel Anzeige: LED-hinterleuchtetes STN LC-Display, MTBF ca. 50.000h Display Typ: mono STN 4 Blaustufen Aufloesung: 320 x 240 Pixel Bei geringem Einbauplatz auch einsetzbar durch Hochkantprojektierung Zeichenhoehe: unterschiedliche Schriftgroessen moeglich Servicekonzept: Prosave fuer Backup/Restore am PC Tastatur: analoger resistiver Touch frei projektierbare Meldeklassen mit bis zu 1000 Meldungen Meldepuffer: 256 Eintraege (nicht batteriegepuffert) Prozessbilder: 250 Infotexte: zu Meldungen und Prozessbildern Benutzerorientiertes Passwortsystem mit bis zu 32 Benutzer und 10 Benutzergruppen Uhr: Softwareuhr, nicht gepuffert Kopplungsmoeglichkeiten: SIMATIC S7-200, S7-300/400, WinAC Zusaetzliche Merkmale: Online-Sprachumschaltung mit bis zu 5 Sprachen, 32 Projektierungssprachen inklusive asiatisch und kyrillisch Projektierungssoftware unter Windows2000/XP, Balkenanzeigen, Meldeleuchten, Putzbild zum Reinigen des Touches im Betrieb Versorgungsspannung: DC 24 V Temperaturbereich: 0 bis 50*C (bei senkrechtem Einbau) Schutzart Vorderseite: IP 65, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 Zulassungen: CE, FM, cULus, C-Tick, EX-Zone 2/22 (in Vorbereitung) Frontmaße (B x H)in mm: 212 x 156 Einbauausschnitt (B x H x T)in mm: 198 x 142 x 44 Kommunikationsschnittstellen: 1xRS458/422 Hersteller/Typ: SIEMENS Touch Panel SIMATIC TP 177A oder gleichwertig Bestellnummern: 6AV6642-0AA11-0AX0