Ausschreibungstext für SIMATIC TP 170A Bedien- und Beobachtungsgeräte für Maschinenbedienung und -überwachung Grafikorientiertes Touch Panel Anzeige : LED-hinterleuchtetes STN LC-Display, MTBF ca. 50.000h Display Typ : mono STN 4 Blaustufen Auflösung : 320 x 240 Pixel Zeichenhoehe : frei skalierbar Servicekonzept: Backup/Restore über PC Tastatur : analoger resistiver Touch Meldungen : 1000 Meldungen (Betriebs- oder Störmeldungen) Prozessbilder : 50 Passwortebenen: 2 Uhr : Softwareuhr, ungepuffert Kopplungsmöglichkeiten: SIMATIC S5 (mittels Konverter)/S7/M7, SIMATIC 505, Allen Bradley, Mitsubishi, AEG Modicon, Omron Zusätzliche Merkmale : Meldesystem, Passwortschutz, 5 Online-Sprachen, 32 Projektierungssprachen, Projektierungssoftware unter Windows2000/XP, Balkenanzeigen, Meldeleuchten, Putzbild zum Reinigen des Touches im Betrieb Versorgungsspannung : DC 24 V Temperaturbereich : 0 bis 50*C (bei senkrechtem Einbau, im Betrieb) Schutzart Vorderseite : IP 65, NEMA 4 mittels optionaler Schutzhaube Zulassungen : CE, cULus 508, CSA, FM, NEMA4 mittels optionaler Schutzhaube Frontmaße (B x H)in mm: 212 x 156 Einbauausschnitt (B x H x T)in mm: 198 x 142 x 55 Kommunikationsschnittstellen : 1xRS232, RS458/422 Hersteller/Typ: SIEMENS Touch Panel SIMATIC TP 170A oder gleichwertig Bestellnummern: 6AV6545-0BA15-2AX0