Ausschreibungstext für SIMATIC Bedien- und Beobachtungsgeräte für Maschinenbedienung und - überwachung Textorientierte Panels Bedien- und Beobachtungsgeräte mit Text Display Anzeige: LED-hinterleuchtetes LC-Display, 4 Zeilen, 20 Zeichen pro Zeile bzw. 8 Zeilen, 40 Zeichen pro Zeilen Zeichenhöhe: 6 mm bzw. 11 mm (auch mischbar) Tastatur: Folientastatur, 7 Systemtasten Meldungen: 999 Betriebsmeldungen und Systemmeldungen Betriebsmeldepuffer: 256 Einträge Infotexte: 320 Zeichen je Meldung Passwortebenen: 9 Uhr: integrierte Hardwareuhr gepuffert Anschließbar an: SIMATIC S5, SIMATIC 505, Allen Bradley, Mitsubishi, GE Fanuc Telemecanique, AEG Modicon, Omron, SIMATIC S7, PROFIBUS-DP bis 12Mbit/s Zusätzliche Merkmale: 8 Prozesswerte pro Meldung, 9 Passwortebenen 3 Online-Sprachen umschaltbar, 17 Projektierungssprachen, Mischbetrieb von Groß- und Kleinschrift Projektierungssoftware unter Windows Versorgungsspannung: DC 24 V (+/- 20%) 8,4 Watt Temperaturbereich: 0 bis 50*C (bei senkrechtem Einbau) Schutzart Vorderseite: IP 65 Zulassungen: CE, UL, CSA, FM, NEMA4, GL Frontmaße (B x H)in mm: 240 x 98 Einbauausschnitt (B x H x T)in mm: 231 x 89 x 53 Kommunikationsschnittstellen: RS232/TTY, RS458/422, MPI/PPI/PROFIBUS-DP bis 12 Mbit/s Hersteller/Typ: SIEMENS Text Display SIMATIC TD17 oder gleichwertig Bestellnummer: 6AV3017-1NE30-0AX0