Ausschreibungstext für SIMATIC Bedien- und Beobachtungsgeräte für Maschinenbedienung und - überwachung Grafikorientierte Panels <6"Display Grafikorientiertes Operator Panel Anzeige: 4,5" mono LCD Display, MTBF ca. 100.000h Auflösung: 160 x 64 Pixel Zeichenhoehe: frei skalierbar Servicekonzept: MMC-CardSlot für BackUp/Restore Druckeranschluß: USB Tastatur: Folientastatur, 23 Systemtasten, 8 Funktionstasten, davon alle als Softkeys projektierbar. 4 Tasten mit LED frei projektierbare Meldeklassen mit bis zu 1000 Meldungen Meldepuffer: 256 Einträge Prozessbilder: 500 Rezepturen: 100 mit 200 Datensätzen und 200 Einträgen pro Rezeptur Infotexte: zu Meldungen, Prozessbildern und Rezepturen Benutzerorientiertes Passwortsystem mit bis zu 32 Benutzer und 10 Benutzergruppen Uhr: Softwareuhr nicht gepuffert, synchronisierbar Kopplungsmöglichkeiten: SIMATIC S7 bis 12MB, SIMATIC S5 (mittels Konverter), SIMATIC 505, Allen Bradley, Mitsubishi, AEG Modicon, Omron Zusätzliche Merkmale: Druckeranschluss, Online-Sprachumschaltung mit bis zu 5 Sprachen, 32 Projektierungssprachen inklusive asiatisch und kyrillisch Projektierungssoftware unter Windows2000/XP, Grafiken, Balkenanzeigen, Textlisten, Meldeleuchten, Wecker, (Schicht-)Protokolle Versorgungsspannung: DC 24 V Temperaturbereich: 0 bis 50*C (bei senkrechtem Einbau) Schutzart Vorderseite: IP 65, NEMA4 Zulassungen: CE, cULus/CSA, FM, C-Tick Frontmaße (B x H)in mm: 150 x 186 Einbauausschnitt (B x H x T)in mm: 135 x 171 x 38,5 Kommunikationsschnittstellen: 1xRS458/422, RS232 Hersteller/Typ: SIEMENS Operator Panel SIMATIC OP 77B oder gleichwertig Bestellnummern: 6AV6 641-0CA01-0AX0