Ausschreibungstext für SIMATIC Bedien- und Beobachtungsgeraete für Maschinenbedienung und - ueberwachung Grafikorientierte Panels <6"Display Grafikorientiertes Operator Panel Anzeige: 3" mono LCD Display, MTBF ca. 100.000h Auflösung: 160 x 48 Pixel Zeichenhoehe: unterschiedliche Schriftgroessen moeglich Servicekonzept: Prosave fuer BackUp/Restore am PC Tastatur: Folientastatur, 8 Systemtasten, 4 Funktionstasten, davon alle als Softkeys projektierbar. frei projektierbare Meldeklassen mit bis zu 500 Meldungen Meldepuffer: 256 Eintraege (nicht batteriegepuffert) Prozessbilder: 500 Infotexte: zu Meldungen und Prozessbildern Benutzerorientiertes Passwortsystem mit bis zu 32 Benutzer und 10 Benutzergruppen Uhr: Softwareuhr nicht gepuffert Kopplungsmoeglichkeiten: SIMATIC S7-200, S7-300/400, WinAC Zusaetzliche Merkmale: Online-Sprachumschaltung mit bis zu 5 Sprachen, 32 Projektierungssprachen inklusive asiatisch und kyrillisch Projektierungssoftware unter Windows2000/XP, Grafiken, Balkenanzeigen, Textlisten, Meldeleuchten, Schalter Versorgungsspannung: DC 24 V Temperaturbereich: 0 bis 50*C (bei senkrechtem Einbau) Schutzart Vorderseite: IP 65, NEMA12 NEMA 4x, NEMA4 Zulassungen: FM, cULus, CE, C-Tick Frontmaße (B x H)in mm: 154 x 84 Einbauausschnitt (B x H x T)in mm: 138 x 68 x 28,5 Kommunikationsschnittstellen: 1xRS458 Hersteller/Typ: SIEMENS Operator Panel SIMATIC OP 73 oder gleichwertig Bestellnummern: 6AV6 641-0AA11-0AX0