Ausschreibungstext für SIMATIC Bedien- und Beobachtungsgeräte für Maschinenbedienung und – überwachung Grafikorientierte Panels Grafikorientiertes Operator Panel 12" Anzeige: LC-Display, CCFL-hinterleuchtet 50.000 h, TFT Auflösung: 800x600 Bildpunkte Aktive Bildfläche: 246 x 185 (12,1") Darstellung: 256 Farbe Tastatur: Folientastatur, 36 Systemtasten (3 mit LED), 36 Funktionstasten (36 mit LED) und davon alle Softkeys bildabhängig projektierbar Meldungen: 4000 Meldungen Meldepuffer: max. 1024 Einträge Prozeßbilder: 500 Rezepturen: 500 mit jeweils 1000 Datensätzen mit jeweils 1000 Einträgen Archive: 50 Archive (Umlauf- oder Folgearchive) für Prozeßwerte und Meldungen, Ablage auf PC-/CF-Card oder Netzlaufwerk über Ethernet, Format CSV Visual Basic Scripts: 100 Scripts a 500 Zeilen Infotexte: zu Meldungen und Eingabefeldern in Prozeßbildern Benutzerverwaltung: Anzahl Benutzergruppen:10 Anzahl Benutzer: 32 Anzahl Benutzergruppenrechte: variabel Uhr: integrierte Hardwareuhr Anschließbar an: SIMATIC S5, SIMATIC S7-200, SIMATIC S7-300/400, SIMATIC 505, SIMATIC WinAC, SINUMERIC, SIMOTION, Allen Bradley, Mitsubishi, Telemecanique, Modicon, Omron, LG GLOFA GM, PROFIBUS DP an SIMATIC S5/S7/505 Zusätzliche Merkmale: Druckeranschluß, Online-Sprachumschaltung bis zu 5 Onlinesprachen, Aufgabenplaner, STATUS/STEUERN Variablen in Verbindung mit SIMATIC S5 und S7, Umrechnungsfunktionen im OP, dynamische Felder, Backup/Restore, je 1 CF- und PC-Card-Slot: CF-/PC-Card Speicherkarten (für z. B. Archive, Rezepturen, Backup/Restoren, NE 2000 kompatible Netzwerkkarten, Ethernet-Schnittstelle Kopplung zur Office-Welt, USB- Schnittstelle zum Anschluß von Maus, Tastatur und Barcodeleser Projektierungssoftware unter Windows Versorgungsspannung: DC 24 V Temperaturbereich: 0 bis 50 *C (bis 10 * Neigungswinkel) Betrieb 0 bis 35 *C (bis 35 * Neigungswinkel) Betrieb Schutzart Vorderseite: IP 65 Zulassungen: CE, cULus, FM Class I Div 2; Ex Zone 2/22 Einbauausschnitt: 450 mm x 290 mm x 65 mm Kommunikations-Schnittstellen: RS232/TTY aktiv/passiv, RS485/422, RS 232, Ethernet RJ45 10/100 Mbit, USB Hersteller/Typ: SIEMENS Multi Panel MP370 12" Tasten oder gleichwertig Grafikorientiertes Touch Panel 12" Anzeige: LC-Display, CCFL-hinterleuchtet 50.000 h, TFT Auflösung: 800x600 Bildpunkte Aktive Bildfläche: 246 x 185 (12,1") Darstellung: 256 Farbe Touch: analog/resistiv Meldungen: 4000 Meldungen Meldepuffer: max. 1024 Einträge Prozeßbilder: 500 Rezepturen: 500 mit jeweils 1000 Datensätzen mit jeweils 1000 Einträgen Archive: 50 Archive (Umlauf- oder Folgearchive) für Prozeßwerte und Meldungen, Ablage auf PC-/CF-Card oder Netzlaufwerk über Ethernet, Format CSV Visual Basic Scripts: 100 Scripts a 500 Zeilen Infotexte: zu Meldungen und Eingabefeldern in Prozessbildern Benutzerverwaltung: Anzahl Benutzergruppen:10 Anzahl Benutzer: 32 Anzahl Benutzergruppenrechte: variabel Uhr: integrierte Hardwareuhr Anschließbar an: SIMATIC S5, SIMATIC S7-200, SIMATIC S7-300/400, SIMATIC 505, SIMATIC WinAC, SINUMERIC, SIMOTION, Allen Bradley, Mitsubishi, Telemecanique, Modicon, Omron, LG GLOFA GM, PROFIBUS DP anSIMATIC S5/S7/505 Zusätzliche Merkmale: Druckeranschluß, Online-Sprachumschaltung bis zu 5 Onlinesprachen, Weckfunktionen, STATUS/STEUERN Variablen in Verbindung mit SIMATIC S5 und S7, Umrechnungsfunktionen im OP, dynamische Felder, Backup/Restore, je 1 CF- und PC-Card-Slot: CF-/PC-Card Speicherkarten (für z. B. Archive, Rezepturen, Backup/Restoren, NE 2000 kompatible Netzwerkkarten, Ethernet-Schnittstelle Kopplung zur Office-Welt, USB- Schnittstelle zum Anschluß von Maus, Tastatur und Barcodeleser Projektierungssoftware unter Windows Versorgungsspannung: DC 24 V Temperaturbereich: 0 bis 50 *C (bis 10 * Neigungswinkel) Betrieb 0 bis 35 *C (bis 35 * Neigungswinkel) Betrieb Schutzart Vorderseite: IP 65 Zulassungen: CE, cULus, FM Class I Div 2; Ex Zone 2/22 Einbauausschnitt: 310 mm x 248 mm x 59 mm Kommunikations-Schnittstellen: RS232/TTY aktiv/passiv, RS485/422, RS 232, Ethernet RJ45 10/100 Mbit, USB Hersteller/Typ: SIEMENS Multi Panel MP370 12" Touch oder gleichwertig