Ausschreibungstext für SIMATIC Bedien- und Beobachtungsgeräte für Maschinenbedienung und - überwachung Grafikorientierte Operator Panels Grafikorientiertes Operator Panel mit 10"-Display Anzeige : LED-hinterleuchtetes TFT LC-Display, MTBF ca. 50.000h Display Typ : color TFT 256 Farben Aufloesung : 640 x 480 Pixel Anzahl Farben : 256 Farben Zeichenhoehe : frei skalierbar Servicekonzept : CF/PC-Card-Slot für BackUp/Restore Druckeranschluss : seriell, USB Tastatur : 38 Systemtasten, 36 frei projektierbare und frei beschriftbare Funktionstasten (28 mit LED) Meldungen : Betriebs-/Stör- und Systemmeldungen Anzahl Meldungen : je 2000 Betriebs- und Störmeldungen Prozessbilder : ca. 300 Rezepturen : ca. 300 mit 500 Datensätzen und 1000 Einträgen Archive : 20 Archive (Umlauf- oder Folgearchive) für Prozesswerte und Meldungen, Ablage auf CF/PC-Card oder Netzlaufwerk über Ethernet, Format CSV Visual Basic Scripts: 50 Scripts a 20 Zeilen Infotexte : zu Meldungen, Prozessbildern und Rezepturen Passwortebenen : 10 Uhr : integrierte Hardwareuhr gepuffert, synchronisierbar Kopplungsmoeglichkeiten: SIMATIC S5, SIMATIC S7-200, SIMATIC S7-300/400, SIMATIC 505, SIMATIC WinAC, SINUMERIC, SIMOTION, Allen Bradley, Mitsubishi, Telemecanique, Modicon, Omron, LG GLOFA GM, PROFIBUS DP an SIMATIC S5/S7/505 Zusaetzliche Merkmale: Druckeranschluß, Online-Sprachumschaltung bis zu 5 Onlinesprachen, Aufgabenplaner, STATUS/STEUERN Variablen in Verbindung mit SIMATIC S5 und S7, Umrechnungsfunktionen im OP, dynamische Felder, Backup/Restore über CF-Card-Slot, CF-Card Speicherkarten (für z. B. Archive, Rezepturen, Backup/Restoren, NE 2000 kompatible Netzwerkkarten, Ethernet-Schnittstelle Kopplung zur Office-Welt, USB-Schnittstelle zum Anschluß von Maus, Tastatur und Barcodeleser Versorgungsspannung : DC 24 V Temperaturbereich (im Betrieb) : 0 bis 50*C (bei senkrechtem Einbau) Schutzart Vorderseite : IP 65, NEMA 4 mittels optionaler Schutzhaube Zulassungen : CE, cULus 508, CSA, FM, NEMA12, NEMA4, Schiffsbau (z.B. GL, ABS) Frontmaße (B x H)in mm : 483x310 Einbauausschnitt (B x H)in mm: 436x295 Kommunikationsschnittstellen : 2 x RS232,RS485/422, Ethernet, USB Hersteller/Typ: SIEMENS Multi Panel SIMATIC MP 270B Bestellnummern: 6AV6542-0AG10-0AX0