Ausschreibungstext fuer SIMATIC Bedien- und Beobachtungsgeraete fuer Maschinenbedienung und - Ueberwachung Grafikorientierte Mobile Panels Mobiles Panel 277 Anzeige : TFT Liquid Crystal Display (LCD), MTBF 50.000h Display Typ : Vollgrafisch 7,5" Aufloesung : 640 x 480 Pixel Anzahl Farben : 65536 Farben Zeichensätze : Tahoma, Arial, Courier New, WinCC flexible-Standard, Bildsprachen, frei skalierbar Servicekonzept : Multi Media Card-Slot fuer BackUp/Restore Peripherie : Drucker, Barcodeleser Tastatur : Folientastatur, 18 Funktionstasten (18 mit LEDs), Dreistufiger Zustimmtaster, optional STOP-Taster, 2 kanalig, zwangsweise verrastend (Einschleifbar in den Notaus-Kreis) Meldungen : Betriebs-/Stoer- und Systemmeldungen Anzahl Meldungen : 4000 Prozessbilder : 500 Rezepturen : 300 mit 500 Datensaetzen und 1000 Eintraegen Meldepuffer : Umlaufpuffer (n x 512 Einträge), remanent, wartungsfrei Onlinesprachen : 16 Projektsprachen : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch traditional , Chinesisch simplified, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch Zeichensätze : Tahoma, Arial, Courier New, WinCC flexible-Standard, Bildsprachen, alle frei skalierbar Benutzerverwaltung: 50 Benutzergruppen / 32 Benutzer Uhr : Hardwareuhr, gepuffert, synchronisiert Kopplung : ueber Anschlussbox und Anschlusskabel Kopplungsmoeglichkeiten: Über die Anschluss-Boxen DP ist das Mobile Panel 277 anschließbar an: SIMATIC S7-200/-300/-400, SIMATIC WinAC Software/Slot PLC, SIMOTION, SIMATIC S5, SIMATIC 505, SINUMERIK, Steuerungen anderer Hersteller (Allen Bradley, Mitsubishi, Modicon Modbus, GE-Fanuc, LG GLOFA GM, OMRON); Über die Anschluss-Boxen PN ist das Mobile Panel 277 anschließbar an: SIMATIC S7-200/-300/-400, WinAC Software, SIMOTION, über Ethernet (TCP/IP) zum übergeordneten PC, Netzwerkdrucker Versorgungsspannung : DC 24 V Temperaturbereich (im Betrieb) : 0 bis 40°C Schutzart Gehäuse : IP 65 Zulassungen : CE, cULus, C-Tick, SIBE Aussenmasse in mm : B 290 / T 129 Gewicht : ca. 1,7 kg Kommunikationsschnittstellen : 1 x RS422, 1 x RS485 (max. 12 Mbit/s) Hersteller/Typ: SIEMENS SIMATIC Mobile Panel 277 oder gleichwertig Bestellnummern: Mobile Panel mit Zustimmtaster: 6AV6 645-0CA01-0AX0 Mobile Panel mit Zustimmtaster und STOP-Taster: 6AV6 645-0CB01-0AX0 Mobile Panel mit Zustimmtaster, STOP-Taster, Handrad, Schluesselschalter und Leuchtdrucktaster : 6AV6 645-0CC01-0AX0 Anschlussbox DP Basic : 6AV6 671-5AE00-0AX0 Anschlussbox DP Plus : 6AV6 671-5AE10-0AX0 Anschlussbox PN Basic : 6AV6 671-5AE01-0AX0 Anschlussbox PN Plus : 6AV6 671-5AE11-0AX0 Anschlusskabel DP 2m : 6XV1 440-4AH20 Anschlusskabel DP 5m : 6XV1 440-4AH50 Anschlusskabel DP 8m : 6XV1 440-4AH80 Anschlusskabel DP 10m : 6XV1 440-4AN10 Anschlusskabel DP 15m : 6XV1 440-4AN15 Anschlusskabel DP 20m : 6XV1 440-4AN20 Anschlusskabel DP 25m : 6XV1 440-4AN25 Anschlusskabel PN 2m : 6XV1 440-4BH20 Anschlusskabel PN 5m : 6XV1 440-4BH50 Anschlusskabel PN 8m : 6XV1 440-4BH80 Anschlusskabel PN 10m : 6XV1 440-4BN10 Anschlusskabel PN 15m : 6XV1 440-4BN15 Anschlusskabel PN 20m : 6XV1 440-4BN20 Anschlusskabel PN 25m : 6XV1 440-4BN25 Wandhalterung : 6AV6 574-1AF04-4AA0