|
Innovative Elektroinstallation von A bis Z
GAMMA Gebäudesystemtechnik
Mit der GAMMA Gebäudesystemtechnik lassen sich nahezu alle elektrischen Funktionen im Gebäude über eine zweiadrige Busleitung, dem GAMMA instabus oder drahtlos über Funk, dem GAMMA wave, realisieren. Die Sicherheit und den Komfort im Gebäude erhöhen und dabei Energie sparen – das ermöglicht die intelligente Gebäude-systemtechnik nach dem KNX-Standard.
ALPHA Verteiler und Reihenklemmen
Das umfassende ALPHA Verteiler-und Reihenklemmen-Programm bietet alle Komponenten für eine schnelle und sichere Energieverteilung – mit Kleinverteilern, Zählerschränken, Wand- und Standverteilern. Und das alles bis zu 630 A.
BETA Installationseinbaugeräte
Das BETA Installationseinbaugeräte-Angebot bietet eine einmalige durchgängige Produktpalette an Schalt-, Kontroll- und Schutzschalt-geräten. Ob Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzeinrichtung, Überspannungsschutz oder Sicherungssysteme – alles ist komplett, kompatibel und übersichtlich. Von der Hauptverteilung bis zum Unterverteiler. |