Français
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Business  |  Support  |  Über uns  |  Jobs & Karriere
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Automatisierungs-
systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
DC-Motoren
Dezentrale Antriebstechnik
SIMODRIVE POSMO
COMBIMASTER 411
ET 200S FC
AC-Umrichter
DC-Stromrichter
Flender
Engineering Software
Ergänzende Komponenten
Elektrische Installationstechnik
Industrielle Kommunikation
Niederspannungs-
Schalttechnik
Product Lifecycle Management Software
Prozessautomati-
sierung
Sensorik
SIPLACE
Stromversorgungen
Sicherheitstechnik - Safety Integrated
Branchen
Dienstleistungen
Partner

Dezentrale Antriebstechnik

Mit der konsequenten Nutzung der dezentralen Systeme wird die Antriebstechnik aus dem Schaltschrank zu den Maschinen verlagert. Für die Anwender bedeutet dies eine Entlastung der Infrastruktur und eine Reduzierung der Systemkosten.

Siemens bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Sie Ihre Antriebstechnik Kosten sparend dezentralisieren können. Dank des konsequent modularen Aufbaus aller Komponenten lassen sich unsere Lösungen schnell realisieren, im Bedarfsfall einfach umrüsten, an neue Herausforderungen anpassen oder im Handumdrehen erweitern.

Angefangen bei unseren Niederspannungsmotoren und Getriebe- motoren, die alle gängigen Getriebearten abdecken. Über unseren in die dezentrale Peripherie integrierten Umrichter SIMATIC ET 200S FC und den Umrichter MICROMASTER 411, der mit dem Energie- sparmotor EFF2 den sparsamen COMBIMASTER 411 bildet – und so Platz und Kosten von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Lösungen spart. Bis hin natürlich zu ECOFAST: der einfachen Anschlusstechnik. Für durchgängige Kommunikation sorgen PROFIBUS und AS-Interface. STARTER ermöglicht eine einheitliche und zügige Inbetriebsetzung. Entdecken Sie, was heute schon alles möglich ist.

Moderne Maschinenbaukonzepte erfordern auch intelligente Automatisierungssysteme. So müssen Steuerungsaufgaben nicht mehr von einer zentralen Steuerung ausgeführt, sondern können auch dezentral vor Ort gelöst werden. Dezentralisierung in der Automati- sierungstechnik trägt wesentlich dazu bei, die Effektivität bei Montage und Service zu verbessern. Mit SIMODRIVE POSMO A, SIMODRIVE POSMO SI und SIMODRIVE POSMO CD/CA können jetzt auch Steuerungs- und Antriebsaufgaben als eigenständige modulare Funktionseinheiten direkt vor Ort gelöst werden..

Drucken
   

© Siemens Schweiz AG, 2009, Industry Automation and Drive Technologies I Datenschutz / Impressum