|
Elektronische Produktdatenversorgung
Nur mit qualitativ hochwertigen und aktuellen Produktdaten, den so genannten
Produkt-Stammdaten,
kann ein aufwandsarmer und damit möglichst automatischer Auftragsdurchlauf erreicht
werden,
d.h. der Lieferprozess wird beschleunigt.
Die Versorgung mit diesen Produktdaten sieht unterschiedlich aus - sie ist abhängig von den
Anforderungen, die die unterschiedlichen Einkaufslösungen und ERP-Systeme unserer Kunden an uns
stellen:
| Kommerzielle Produkt-Daten |
|
|
wie beispielsweise Bestellnummern, Preise, Exportkennzeichen, Lieferzeiten
etc. können
Sie selbst ohne großen Aufwand direkt aus der IA&DT Mall in Ihr System laden.
Registrierte IA&DT Mall-Nutzer können unter dem Menüpunkt "Stammdatenanfrage" den
Umfang der gewünschten Daten festlegen und den Downloadprozess selbständig
durchführen.
Diese Funktion wird freigeschaltet, wenn Sie uns eine Mitteilung zukommen lassen.
automation.ch@siemens.com
|
|
| Individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Katalog- und Produktdaten
erhalten Sie auf Anfrage. |
| Der Aufwand für die Bereitstellung richtet sich nach |
 |
dem Umfang des Produktspektrums |
|
 |
den geforderten Datenfeldern |
|
 |
dem Format der Katalogdaten (z.B.: BMEcat V1.01, DATANORM V5.0, Ariba,
Multimedia, MS- Access, MS-Excel, ...) |
|
 |
der Art der Klassifizierung (z.B. eCl@ss V3.0 und V4.0, UNSPSC V3.1
und V8.0, ...) |
|
 |
den geforderten Produktmerkmalen (Standard oder kundenspezifisch) |
|
|
|