English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Dienstleistungen

IT-Performance-Management
mit VitalSuite

VitalSuite ist das erste Software-Paket, das es den IT-Verantwortlichen ermöglicht, die gesamte IT-Infrastruktur aus der Sicht des Anwenders als ein System zu überwachen und zu beeinflussen.

Die direkte Verzahnung von informationstechnologischen Diensten mit Geschäftsprozessen aller Art führt dazu, dass die Leistungsfähigkeit der IT unmittelbaren Einfluss auf das Geschäft hat. Die wachsende Komplexität der IT-Umgebungen und ihre Abhängigkeiten zwischen Netzwerk, Clients, Servern und Applikationen lässt das IT-Management jedoch immer undurchsichtiger und aufwendiger werden. VitalSuite schafft an diesem Punkt Abhilfe.

IT-Performance-Management mit VitalSuite hilft IT-Verantwortlichen, steigenden Anforderungen an Leistung und Verfügbarkeit der IT unter einem enormen Kostendruck gerecht zu werden. VitalSuite etabliert dabei einen Standard, in dem die Sicht der IT-Anwender zum Maß der Dinge wird. Kernstück dieses Überwachungskonzeptes ist "My vital", eine vom Anwender parametrierbare Schnittstelle zu den Einzelkomponenten von VitalSuite.

 

Ihr Nutzen

  • Direkte Unterstützung der Geschäftsprozesse durch gezielte Resssourcen-Optimierung
  • Verlässliche Datengrundlagen für die IT-Investitionsplanung
  • Permanenter Überblick über die Qualität der IT-Infrastruktur
  • Problemlose Überwachung vereinbarter Service Level Agreements 
  • Real-Time-Troubleshooting für Help-Desk-Teams

 

Die Bestandteile von VitalSuite

VitalAgent ist der clientgestützte Teil des Softwarepakets.

Der auf jedem Desktop installierte Agent liefert den Komponenten auf den zentralen Servern die Informationen aus Sicht der Endanwender. Übertragungsgeschwindigkeiten, Reaktionszeiten und Verfügbarkeit von Servern, Applikationen und Netzwerk werden direkt beim Anwender, der letztendlich relevanten Stelle, erfasst.

VitalNet analysiert die Performance-Daten, soweit sie die Netzwerkebene betreffen.

Standardisierte oder anwenderspezifische Berichtsfunktionen machen Ihr Netzwerk transparent. Echtzeitdaten und Langzeitanalysen erlauben die optimale Nutzung der Ressourcen.

VitalAnalysis ergänzt die Netzwerkanalyse um die Überwachung des Performanceverhaltens von Applikationen.

Wie schnell reagieren Ihre DV-Verfahren und Datenbankapplikationen? Werden Ihre Service Level Agreements eingehalten? VitalAnalysis gibt Ihnen fundiert Antwort.

VitalHelp nutzt die von den VitalAgents übermittelten Daten, um Fehler aufzuspüren, Probleme zu lokalisieren und mögliche Ursachen zu überprüfen.

Auf diese Weise kann das Help-Desk-Team Präventivmaßnahmen einleiten, bevor der Anwender überhaupt einen Fehler bemerkt. Tritt dennoch ein Fehler auf, so präsentiert VitalHelp das Fehlerverhalten exakt so, wie es der Anwender auf seinem Rechner erlebt.

Unabhängig davon, ob Sie CIO, Netzwerks- oder Applikationsspezialist, Help-Desk-Manager oder in irgendeiner anderen Weise IT-Verantwortlicher sind: VitalSuite erlaubt ihnen den Zugriff auf die Daten, die Sie zur Erfüllung Ihrer Aufgabe benötigen.

IT-Performance-Management

 


Mehr über VitalSuite:

 Why to choose VitalSuite  (PDF 203 kB)

  Vitales Herz für infarktgefährdete Unternehmens-IT
        
Kontinuierlich verbesserte Performance der IT-Infrastruktur
          (PDF 203 kB)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Siemens AG
Industrial IT
Georg Roth
Frauenauracher Straße 80

D-91056 Erlangen

Tel.: ++49 (0)9131 98-3023
Fax: ++49 (0)9131 98-2219
E-Mail: georg.roth@siemens.com

 

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Customer Extranet