Siemens Siemens
Sitemap | Kontakt
Siemens Home | Produkte & Lösungen | News Center | E-Commerce  

Staubexplosionsschutz

Zur Charakterisierung der Staubexplosionsgefahr eines Pulvers (< 500 µm) wird die Staubexplosionsfähigkeit gemäß der VDI-Richtlinien 2263, Blatt 1 im modifizierten Hartmannrohr mit Funken- oder Glühwendelzündung geprüft. Ob ein Staub staubexplosionsfähig ist, kann nach CEN/ISO Normen nur nach Prüfung im geschlossenen System (z.B. 20 Kugel) beurteilt werden. In diesem System werden auch die untere Explosionsgrenze, der KSt-Wert und damit die Staubexplosionsklasse sowie pmax ermittelt. Die Zündwilligkeit eines Staubes wird durch die Mindestzündenergie (Mike 3 – Apparatur) beschrieben. Da die o. g. Eigenschaften stark von der Korngröße abhängen, wird die Korngrößenverteilung zusätzlich bestimmt.

Die Selbstentzündungstemperatur pulverförmiger Stoffe ist eine Funktion der Schüttmenge. Zur Erfassung der Volumenabhängigkeit werden Drahtkörbe verschiedener Größe verwendet. Als Screening Test dient der Grewer-Ofen (V=8 cm3 ). Bei Kenntnis der spezifischen CO-Freisetzungsrate kann ein Über-wachungssystem für die Früherkennung einer Selbstentzündung ausgelegt werden.

Das Brennverhalten wird in 6 Abstufungen mit der Brennzahl bewertet. Nach der Abbrandgeschwindigkeit werden Stoffe als Gefahrstoff eingestuft.

Die Gefahr elektrostatischer Entzündungen bei der Handhabung von Staub und Flüssigkeiten wird anhand der elektrischen Leitfähigkeit von Stoffen und Materialien sowie dem Ladungsabfluß beurteilt.

Leistungskatalog

Grundprüfung zur Beurteilung der Gefährlichkeit (nach VDI 2263, Blatt 1)

  • Entzündlichkeit (Brennzahl),
  • Selbsterhitzung in Luft (Screening Test nach Grewer)
  • Thermische Stabilität (DSC),
  • Staubexplosionsfähigkeit,
  • Mindestzündenergie,
  • Korngrößenverteilung,
  • Staubexplosionskenngrößen: pmax und KST-Wert

Paket zur Untersuchung von brennbaren Stäuben

  • Glimmtemperatur,
  • Zündtemperatur,
  • Staubexplosionskenngrößen: pmax und KST-Wert
  • Untere Explosionsgrenze,
  • Brennzahl.

Ergänzende sicherheitstechnische Untersuchungen an Stäuben

  • Prüfung auf brennbare Zersetzungsprodukte
  • Entzündlichkeit (Brennzahl)
  • Staubexplosionsfähigkeit (Hartmannrohr)
  • Zündtemperatur aufgewirbelter Staub (nach Euronorm Godbert-Greenwald oder BAM)
  • Selbsterhitzung in Luft (Screening Test nach Grewer)
  • Untere Explosionsgrenze
  • Sauerstoffgrenzkonzentration
  • Mindestzündenergie mit Korngrößenverteilung
  • dto bei erhöhter Temperatur
  • Selbstentzündung im Drahtkorb (Volumen 400 – 1000 m)
  • Bewertung des Selbstentzündungsverhaltens von großen Produktschüttungen
  • Schwelpunkt (Flammpunkt eines Feststoffes)
  • Glimmtemperatur (VDI 2263 / VDE)
  • Abbrandgeschwindigkeit einer Staubschüttung
  • Elektr. Eigenschaften: z.B. Leitfähigkeit etc.
  • Elektrostatische Aufladbarkeit

  Kontakt   druckoptimierte Version