|
Gefahrstoffklassifizierung – Einstufung nach Umgangsrecht (ChemG)/Transport (GGVS/ADR)
Auf die Einstufung Ihrer Stoffe nach Umgangsrecht (ChemG) und auf die Klassifizierung nach Transportvorschriften sind wir aufgrund der Mitarbeit in den einschlägigen Fachausschüssen spezialisiert. Die notwendigen Prüfmethoden halten wir in unserem chemisch-physikalischen Prüflabor bereit.
Leistungskatalog
Abgrenzung fest/flüssig (UN/VbF)
Klasse 1 "Explosive Eigenschaften"
Grundprüfung nach ChemG / SprengstoffG auf explosionsgefährliche Eigenschaften
- Mechanische Empfindlichkeit (Reibung)
- Mech. Empfindlichkeit (Schlag / Fallhammer)
- Therm. Empfindlichkeit (Stahlhülse)
Klasse 3 "Entzündbare flüssige Stoffe"
- Flammpunkt
- Prüfung zur Bestimmung des Brandverhaltens
Klasse 4.1 "Leicht entzündbare feste Stoffe"
- Abbrandgeschwindigkeit einer Staubschüttung (UN-Test N.1
"Selbstzersetzliche Stoffe"
- Propagation of detonation (UN-Test A.1)
- Time pressure test (UN-Test C.1)
- Deflagrationstest (UN-Test C.2)
- Dutch pressure test (UN-Test E.2)
- SADT (UN-Test H.2)
Im Vergleich zum H.4 Test gibt dieser Test zuverlässigere Ergebnisse und liefert zugleich die zur Bewertung wichtige Wärmeproduktionsleistung
- SADT (UN-Test H.4)
Klasse 4.2 "Selbstentzündliche Stoffe"
- Grundprüfung 1-l-Drahtkorb
- Prüfung zur Freistellung von der Kennzeichnungspflicht in kleineren Transportgebinden (450 l bzw. 3 m3)
- Pyrophore Eigenschaften (UN-Test N.4)
Klasse 4.3 "Stoffe, die im Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln" (ChemG / UN-Test N.5)
Klasse 5.1
Test auf brandfördernde / oxidierende Eigenschaften für feste Stoffe (ChemG / UN-Test O.1)
O1: Vollständige Prüfung
Test auf brandfördernde / oxidierende Eigenschaften für flüssige Stoffe (ChemG / UN-Test O.2)
Auftragsformular, Word-Dokument
|