|
Stoffdaten
Gute Stoffdaten sind die unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Prozessbearbeitung. Ohne ein ausreichendes Wissen über die Reinstoff- und Gemischeigenschaften der beteiligten Komponenten können sich schwerwiegende Fehler bei der Erstellung von Mengen- und Energiebilanzen ergeben. Daher legen wir ein der Verfahrensberechnung besonderen Wert auf sehr genaue Daten für Dampfdruck, Dichte, Verdampfungsenthalpie und Wärmekapazität. Um Planungssicherheit bei der Apparateauslegung zu erreichen, sind auch zuverlässige Daten zu den Transporteigenschaften wie Viskosität, Wärmeleitfähigkeit und Oberflächenspannung erforderlich.
A&D AS Solutions Process Industries verfügt über eine eigene umfangreiche Reinstoffdatenbank, in der u.a. das Datenmaterial von 35 Jahren Prozesserfahrung – aus der Zeit im Hoechst-Konzern bis heute -zusammengestellt ist. Darüber hinaus haben wir direkten Zugang zu den größten kommerziellen Datenbanken (Inhouse-Installation) und können so unmittelbar auf nahezu alle je veröffentlichten Messdaten zugreifen. Daten, die sich auf diesem Wege nicht ermitteln lassen, können in unseren Labors experimentell bestimmt werden. Wenn es die für die Anwendung erforderliche Genauigkeit zulässt, können fehlende Stoffwerte nach dem aktuellen Stand des Wissens abgeschätzt werden. Mit Hilfe eines leistungsfähigen Programmpakets aus eigener Entwicklung überführen wir die Messdaten in Parameter, die direkt in Simulationsrechnungen einfließen können.
Unser Stoffdatenkonzept erwies sich als so gut, dass man uns bat, die entsprechenden Kapitel in der 9. Auflage des Standardwerks "VDI-Wärmeatlas" zu erstellen.
Entscheidend für die Beschreibung thermischer Trennverfahren sind neben den Reinstoffeigenschaften vor allem die Phasengleichgewichte von Mehrstoffgemischen. Neben dem Zugang zu allen verfügbaren Daten durch Recherche oder Experiment stellen unsere Experten hier auch durch die Wahl eines geeigneten Berechnungsmodells sicher, dass mit einer guten Beschreibung des thermodynamischen Verhaltens der Stoffe eine der entscheidenden Voraussetzungen für eine erfolgreiche Simulation gegeben ist.
Unsere Kompetenz geht aber auch noch über die Simulationsanwendung hinaus: Mit unserer Erfahrung können wir systematisch geeignete Absorptions- oder Schleppmittel suchen und so direkt den ersten Baustein für eine Verbesserung Ihres Prozesses liefern.
|