|
Feststoffverfahrenstechnik
Viele Produkte der Chemischen oder Pharmazeutischen Industrie durchlaufen während ihres Herstellprozesses den festen Aggregatzustand oder verlassen die Produktion als definiert konfektionierter Feststoff.
Bei der Erzeugung von Feststoffen durch Kristallisation oder Fällung werden wichtige Produkteigenschaften wie Reinheit, Korngröße und Kornform maßgeblich bestimmt. Die mechanische Fest-Flüssig-Trennung wird sowohl zur Produktgewinnung aus Suspensionen als auch zur Aufarbeitung von Abwasserströmen eingesetzt. Für die wirtschaftliche Herstellung von Trockenstoffen ist die Auswahl und Optimierung des Trocknungsverfahrens wesentlich.
Eine spezifikationsgerechte Feststoffkonfektionierung setzt die Beherrschung verschiedener Operationen der Schüttgut- und Partikeltechnik wie Zerkleinern, Sieben, Sichten und Granulieren voraus. Bei der Zerkleinerung gilt es, die optimale Technik aus der Vielzahl am Möglichkeiten auszuwählen und mit der am besten passenden Trenntechnik zu kombinieren. Ein Granulierschritt ist der Weg zu hochwertigen Produkteigenschaften wie Rieselfähigkeit, Staubarmut und definierte Auflösegeschwindigkeiten.
Die reibungslose Produktion von Feststoffen setzt immer auch Lösungen zum Schüttguthandling wie Fördern, Dosieren und Lagern voraus.
Unsere Dienstleistungen
- Prozessanalyse, Studien
- Charakterisierung und Bewertung von Feststoffeigenschaften
- Machbarkeitstests in Labor und Technikum
- Apparateauswahl, Scale up
- Mustermengenbereitstellung zu allen Prozessen der Feststoffverfahrenstechnik (auch unter GMP)
Innovationen aus der Feststoffverfahrenstechnik bei A&D AS Solutions Process Industries
Die Herstellung feiner Kunststoffpulver wird insbesondere im Bereich von Hochleistungswerkstoffen deutlich verbessert durch Mipoxo (Mikronisierung von Partikeln durch Oxidation von Oberflächen).
Mit Mipadis (Mikronisierung von Partikeln durch Dispergieren von Schmelzen) können feinstdisperse Feststoffe bis in den Nanobereich hergestellt werden.
|