Höchste Flexibilität durch variable Ausgangsspannung
Wenn in der Industrieautomation, im Maschinen- und Anlagenbau die 24V-DC-Spannungsebene verlassen werden muss, dann wird die kostengünstige und zeiteffektive Beschaffung von entsprechenden Netzteilen im Normalfall zum Problem.
Sonderlösungen stellen oft den einzigen Ausweg dar. Die Konsequenz: Zeitaufwändige Spezialentwicklungen, welche nicht ab Lager verfügbar und daher mit hohem Logistikaufwand verbunden sind – und natürlich auch mit hohem Kostenaufwand.
Durch eine technologische Innovation ist es jetzt gelungen eine Industriestromversorgung zu entwickeln, die mit all diesen Problemen und Nachteilen endgültig Schluss macht.
Flexibilität aus Verpflichtung
Das primärgetaktete Gerät von Siemens trägt den Namen SITOP power flexi, wobei die Flexibilität zugleich Verpflichtung ist, denn ein herausragendes Merkmal des Gerätes ist die im Bereich von 3 bis 52V DC einstellbare Ausgangsspannung. So stellen für die Niederspannungstechnik exotische Spannungsanforderungen wie 37,5V DC oder 17,8V DC kein Problem dar. Auch die Kompensation von Spannungsabfällen über sehr lange Leitungen ist möglich.
Die Spannungseinstellung kann dabei auf zwei Wegen erfolgen. Der eine ist der konventionelle, über ein Potentiometer auf der Frontseite des Netzteils. Die zweite Möglichkeit ist ein analoges Eingangssignal im Bereich von 0 bis 2,5V DC, welches über die ebenfalls frontseitig zugängliche Klemmenleiste eingespeist werden kann. Diese Justageoption eröffnet die Funktionalität der ferngesteuerten Spannungseinstellung im laufenden Betrieb der Applikation. Denkbar ist z. B. die Regelung durch den Analogausgang einer SPS. Die so erreichte Flexibilität eröffnet eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten.
Doch damit steht die Liste der Funktionalitäten erst am Anfang. Wie die Ausgangsspannung, so ist auch der maximale Ausgangsstrom einstellbar, über ein weiteres Potentiometer an der Frontseite bzw. über ein analoges Eingangssignal. Im Bereich von 2 bis 10A ist jeder Maximalarbeitspunkt einstellbar bis zu einer Leistung von 120W, wie aus nachstehender Kurve zu ersehen ist.
Um Spannungsabfälle über die Leitungen zwischen Netzteil und Last automatisch kompensieren zu können, wurde ein Sense-Eingang integriert. Dieser misst am Eingang des Verbrauchers die Eingangsspannung und vergleicht sie mit dem an der Stromversorgung eingestellten Wert. Im Bereich von ±0,5V kann dann die Spannung der Versorgung nachgeführt werden, um die Last mit der benötigten Spannung zu versorgen.
Als Relaiskontakt wird ein Power-Good-Signal zur Weiterverarbeitung bereitgestellt, als Open-Collector-Signal ein Reset.
Ein besonderes Highlight ist der Strommonitor. An der Stromversorgung wird ein Analogsignal im Bereich von 0 bis 2,5V DC zur Verfügung gestellt, welches Auskunft über die Höhe des momentan fließenden Ausgangsstroms gibt. Durch diese Funktionalität können in industriellen Prozessen teure Messelektroniken eingespart werden, was zur Platz-, Zeit- und Kostenersparnis führt.
Die technischen Grunddaten des Gerätes entsprechen dem Sitop power-Standard. Eingangsseitig ist es für den Einsatz an 115 und 230V-Netzen bei 50 oder 60Hz ausgelegt. Die minimale Netzausfallüberbrückung beträgt 10ms, die Ausgangsspannung hat eine Toleranz von ±3%. Der Arbeitstemperaturbereich erstreckt sich von 0 bis 60°C. Die mechanischen Abmessungen entsprechen denen des 120W-Standardgerätes: 75x125x125 (Maße in mm). Selbstverständlich ist das Gerät für die Hutschienenmontage konzipiert.
Die Anwendernutzen liegen klar auf der Hand
Wenn Sonderspannungen benötigt werden, dann ist Sitop power flexi die optimale Wahl. Nahezu alle Spannungsanforderungen können mit diesem Standardgerät abgedeckt werden. Das bedeutet, man erhält eine projektspezifisch anpassbare Stromversorgung aus dem Katalog mit all den Vorteilen eines solchen Produktes: schnelle und unkomplizierte Verfügbarkeit ab Lager, günstige Preisstellung und tausendfach erprobte Qualität unter den verschiedensten Einsatzbedingungen.
Insbesondere bei Maschinen und Anlagen im weltweiten Einsatz oder beim Retrofit kommt dazu noch ein weiterer, wichtiger Kostenvorteil. Durch die Variabilität der Ausgangsgrößen und die Einsetzbarkeit unter nahezu allen Netzbedingungen ist Sitop power flexi ein Universalgerät für viele Einsatzfälle. Die Servicemannschaft muss nur auf einen Typ geschult werden, das Risiko einer Fehlorderung wird minimiert und auf verschiedenste Anforderungen kann flexibel reagiert werden. Argumente, die die Kosten von Service und Logistik entscheidend verringern können. Darüber hinaus ist das Gerät durch den Global Player Siemens praktisch weltweit verfügbar.
Praxiserprobt
Die Fa. Atotech Deutschland GmbH im mittelfränkischen Feucht stellt u.a. Anlagen für die Metallisierung von Leiterplatten her. In diesem Prozeß kommt SITOP power flexi dank seiner zahlreichen Funktionalitäten als optimale Problemlösung zum Einsatz: Bei der Vorbereitung des Prozesses der elektrolytischen Beschichtung durchläuft das Leiterplattenmaterial ein Kupferbad, in welchem eine Erstbeschichtung erfolgt. Zur Anregung und Beschleunigung dieses Prozesses wird bereits hier eine Startspannung benötigt, welche bei ca. 6V DC liegt. Die Spannungsjustage erfolgt dabei über eine übergeordnete Steuerung via Analogsignal. Um die Gleichmäßigkeit des Startverhaltens zu gewährleisten wird der Maximalstrom mittels des Potentiometers auf 4A eingestellt. Der aktuell fließende Strom wird über den Strommonitorausgang erfasst. Außerdem wird der Power-good-Ausgang ebenfalls zurück auf die SPS geführt, um den störungsfreien Betrieb der Anlage zu überwachen.
Herr Knust von Atotech meint dazu: „Eine kostengünstige und hochinnovative Lösung, welche auch noch Platz im Schaltschrank spart. Der Aufwand verringert sich erheblich, da keine zusätzliche Messtechnik gekauft und installiert werden muß. Die Flexibilität von SITOP power flexi ermöglicht uns darüberhinaus, das Gerät immer optimal an den Prozess anzupassen. Und für Atotech als weltweit operierendem Unternehmen ist natürlich auch von entscheidener Bedeutung, dass ein Standardprodukt verwendet wird, welches uns in kürzester Zeit überall zur Verfügung steht.“
Schnell, innovativ und kostengünstig
Sitop power flexi - das bedeutet die schnelle, innovative und vor allem kostengünstige Lösung für alle diejenigen Einsatzfälle, in denen bis jetzt keine Standardgeräte eingesetzt werden konnten oder wo hohe Service- und Logistikkosten von Nachteil waren. Durch den Einsatz der projektspezifisch anpassbaren Stromversorgung erhält man die Planungs-, Qualitäts- und Preissicherheit herkömmlicher bewährter Kataloggeräte.
elektro AUTOMATION, Ausgabe 3/01
|
|

Verwandte Produkte
Verwandte Referenzen
|
|