|
|
Veröffentlichungen
 |
Wechselrichter nach dem Master-Slave-Prinzip erhöhen das Kosten-Nutzen-Verhältnis
Haben Sie sich auch schon gefragt, warum Sie denn in jeder Tonne Waschpulver ein Dosierbecherchen finden?
Oder warum in jedem ultra-flach verpackten Möbelstück von Ikea ein Inbus-Schlüssel beigelegt ist? Man müsste
denken, der Aufwand ließe sich doch reduzieren. Der Inbus-Schlüssel könnte z. B. an der Kasse ausliegen und
die Kunden nehmen ihn nur bei Bedarf mit. Übertragen auf die Photovoltaik bedeutet dies, dass bei mehreren
Wechselrichtern in einer Anlage Gerätefunktionen nicht mehrmals vorhanden sein müssen. Dadurch lassen sich
kostengünstige Anlagen realisieren, ohne dass der Nutzer auf sinnvolle Extras verzichten muss.
|
 |
Wechselrichter-Familie für netzgebundene Photovoltaik-Anlagen bekommt dreifachen Zuwachs
Die Familie der modularen Photovoltaik-Wechselrichter Sitop solar von Siemens Automation and Drives (A&D)
wird um ein 2,3-Kilowatt-Master- und ein 2,3-Kilowatt-Slavegerät erweitert. Speziell für den Außeneinsatz
ist darüber hinaus ein 4,6-Kilowatt-Wechselrichter in Schutzart IP65 erhältlich. Die trafolosen Geräte
zeichnen sich aus durch geringes Gewicht und einfache Montage. Eine länderspezifisch einstellbare
Netzüberwachung (ENS) lässt die universelle Anwendung der Wechselrichter zu.
|
 |
Hoher Wirkungsgrad für Solaranlagen
Modular erweiterbare Wechselrichter für alle gängigen Photovoltaikanlagen bietet jetzt Siemens Automation
and Drives (A&D) an. Die Produktfamilie Sitop solar ist trafolos und damit besonders verlustarm aufgebaut.
Sie verfügt über einen großen MPP-(Multi Power Point)-Spannungsbereich von 200 bis 550 Volt Gleichspannung -
bei einem maximalen Strom von 6,5 Ampere. Damit lassen sich die Geräte, die einen Wirkungsgrad von mehr als
94 Prozent und ein Gewicht von nur 5,3 Kilogramm aufweisen, individuell an die marktüblichen Solaranlagen
anpassen. Die neuen Wechselrichter mit den geringen Abmaßen von 430x175x135 Millimetern (HxBxT) eignen
sich für das Einfamilienhaus wie auch für gewerbliche Zweckbauten. Das Siemens-Angebot richtet sich direkt
an den Häuslebauer sowie an gewerbliche Solaranlagen-Betreiber. |
|
|
|
|