English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SITOP solar Indoor
SITOP solar Outdoor
Visualisierungs­-Software
Auslege-Software

Visualisierungs-Software SITOP solar log



Server- und Anzeige-Programm getrennt

Um eine gemeinsame Nutzung der Daten auf verschiedenen Rechnern zu ermöglichen wurde das Produkt in zwei Programme aufgeteilt. Die Daten werden in einem für jedes Gerät frei wählbaren Verzeichnis abgelegt.


Anzeigeprogramm (SITOLOG.exe)

Die grafische Oberfläche des Programms ist so gestaltet, dass alle wichtigen Informationen und Einstellungen direkt über Karteikarten erreichbar sind. Die Auswahl der Ausgabeformate erfolgt in einem POPUP Menü, welches über die rechte Maustaste geöffnet wird.

Weitere Besonderheiten:
  • Zoomen der Grafik möglich, von oben links nach unten rechts (mit der linken Maustaste eine Bereich markieren)
  • Überlagern beliebiger Parameter für ein Gerät
  • Überlagern beliebiger Geräte für einen Parameter

  • Fehlercodes als Liste im Klartext

  • Protokolldatei für jedes Gerät, mit allen Daten zum Download

  • Beim Löschen von Geräten aus der Geräteliste werden die Daten nicht gelöscht, sondern in das Verzeichnis Devxx_save verschoben

Serverprogramm (SITOServer.exe)

Das Serverprogramm dient zur direkten Kommunikation mit den Invertern. Die Kommunikation erfolgt dabei wahlweise lokal über die serielle Schnittstelle des verwendeten Rechners oder über ein Modem bei entfernt gelegenen Invertern. Die Daten der Wechselrichter werden auf der Festplatte in Dateien gespeichert, die auch von anderen PC's eingesehen werden können, wenn sie über ein Netzwerk miteinander verbunden sind.

Weitere Besonderheiten:
  • Fehlercodes als Liste im Klartext
  • Protokolldatei für jedes Gerät, mit allen Daten zum Download
  • Beim Löschen von Geräten aus der Geräteliste werden die Daten nicht gelöscht, sondern in das Verzeichnis Devxx_save verschoben

Systemvoraussetzungen  
Hardware: IBM-kompatibler PC mit mindesten 4 MB freiem Speicherplatz auf der Festplatte und 16MB RAM,1 freie serielle Standardschnittstelle RS232, 2 bei Nutzung eines Modems.
Software: Betriebssystem Windows95/98/ME/2000/NT4.0 oder XP von Microsoft
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Download Visualisierungs-Software

PDF zu Visualisierungs-Software:
Betriebsanleitung