|
|
SITOP solar Outdoor
Die Vorteile im Überblick
- Robustes und formschönes Metall-Gehäuse in Schutzklasse IP54 für nahezu jeden Einsatzortz
- Zwei integrierte MPP-Tracker für hohe Effizienz auch bei unterschiedlichen Stringlängen und Solarfeldausrichtungen
- Verschiebestromfreie, trafolose Technologie steht für hohen Ertrag
- Kompakte Bauform spart Platz
- Einfache Ländereinstellung der Netzüberwachung (ENS)
- Schaltungskonzept verhindert Abstrahlung von 50Hz-Feldern über dem Solargenerator
- Ideal für Dünnschichtmodule, weil Schaltungstopologie negatives Spannungspotential verhindert, welches mit herkömmlichen Wechselrichtern zur Degradation führt
- Kein Potentialausgleich zwischen den PV-Modulrahmen erforderlich
- Wechselrichter frei adressierbar, bis zu 16 Wechselrichter an RS232- Schnittstelle parallel schaltbar
- Integrierter 6-Kanal Datenlogger ohne zusätzlichen Strombedarf, 28 Tage Speichertiefe, Tag und Nacht über PC oder Modem auslesbar
- 20 Online-Daten, DC- und AC-seitig sowie seriell abfragbar
- Anschlussmöglichkeit für Solarstrahlungs- und Modultemperatursensor Typ ET100
- Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten durch PC-Visualisierungssoftware SITOP solar log und Überwachungsgerät SITOP solar Data Collect
- Falls doch einmal notwendig: Unser
Service lässt Sie nicht im Stich
|
|
|