|
SITOP solar Outdoor
NetzüberwachungLänderspezifische Einstellung der Netzüberwachung bei SITOP solar Outdoor Grundsätzlich wird das Thema Netzüberwachung und automatische Freischaltung von kleinen Netzeinspeiseanlagen in fast allen für die Photovoltaik interessanten Ländern unterschiedlich gehandhabt. So ist in Deutschland ein sehr wichtiges Kriterium für das Erkennen eines Inselnetzes eine Änderung der Netzimpedanz. Wohingegen in anderen Ländern eine Messung der Netzimpedanz nicht erlaubt ist. In Anbetracht dieser uneinheitlichen Situation war es bisher immer nötig für unterschiedliche Länder entweder unterschiedliche Geräte anzubieten oder den Wechselrichter auf etwas umständliche Weise mit Hilfe einer passwortgeschützten Software auf das jeweilige Land zu parametrieren. Einfache Inbetriebnahme Siemens bietet nun mit seinen neuen Wechselrichtern erstmals die Möglichkeit die länderspezifische Einstellung der Netzüberwachung sehr einfach vorzunehmen. Schutz vor unbeabsichtigten Veränderungen Eine einmal getroffene Länderauswahl kann nur über die RS232-Schnittstelle mit Hilfe der Siemens Parametrierungssoftware geändert werden. Glossar Eine Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schaltorganen (ENS) ist eine automatische Freischaltstelle für kleine Stromerzeugungsanlagen. Nach der DIN VDE0126 kann bei kleinen Stromerzeugungsanlagen, die in das öffentliche Niederspannungsnetz einspeisen, auf die bisher vorgeschriebene, jederzeit dem Energieversorgungsunternehmen zugängliche Freischalteinrichtung verzichtet werden, wenn diese über eine ENS verfügen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||