|
|
SITOP solar Outdoor
Übersicht SITOP solar Outdoor
 |
|
|
|
| Outdoor-Gerät |
entsprechen einer Kombination SITOP solar Indoor |
Nenndauer- leistung (AC) |
MPP- Bereich (DC) |
Max. Eingangs- strom (DC) |
| 3000 |
Master 1500 + Slave 1500 |
3000 VA |
200 - 630V |
2x 8A |
| 4000 |
Master 2000 + Slave 2000 |
4000 VA |
200 - 630V |
2x 10A |
| 4600 |
Master 2300 + Slave 2300 |
4600 VA |
200 - 630V |
2x 10A |
|
|
|