English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SITOP solar Indoor
SITOP solar Outdoor
Vorteile
Netzüberwachung
Geräteübersicht
Visualisierungs­-Software
Auslege-Software

SITOP solar Outdoor 3000/4000/4600



Robust für den Außeneinsatz

Gewappnet gegen die rauen Bedingungen im Außeneinsatz verfügen die Wechselrichter über ein Metallgehäuse in der Schutzart IP54. Sie stecken auch Temperaturen von -15° bis +50°C locker weg. Gegenüber der Vorgängerreihe sorgen zwei angebaute Lüfter für die Entwärmung, wodurch Sie noch flexibler bei der Wahl des Montageorts sind. Selbst in Einbauorten mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie z. B. bei Wärmestau unter dem Dach, ist die volle Leistungseinspeisung sichergestellt.


Kompakt mit allen Möglichkeiten

Unter dem robusten Metallgehäuse verbirgt sich die innovative Elektronik eines Master- und eines Slavemoduls der Indoor-Geräte. Damit verfügt auch der Outdoor-Wechselrichter über zwei von einander unabhängige MPP-Tracker, die auch bei unterschiedlichen Stringlängen und Solarfeld-Ausrichtungen für eine optimale Nutzung der Sonneneinstrahlung sorgen. Die üppige Ausstattung wie z. B. der integrierte Datenlogger und das Lauflicht für die aktuelle Einspeiseleistung finden Sie selbstverständlich auch wieder. Die Ländereinstellung erfolgt ausschließlich mit der Parametrierungssoftware über RS232-Schnittstelle.

Die Outdoor-Geräte profitieren Sie natürlich auch vom innovativen Schaltungskonzept von SITOP solar:
  • Schonungsvoller Betrieb von Dünnschichtmodulen ohne Leistungsminderung
  • Kein Potentialausgleich zwischen den PV-Modulrahmen erforderlich
  • Keine 50-Hz-Felder (Elektrosmog) über den PV-Modulen
Natürlich lässt sich auch die Visualisierungssoftware SITOP solar log und das Überwachungsgerät SITOP solar Data Collect einsetzen.


Leichte Installation

Mit dem neuen Design wurde auch der Klemmenraum vergrößert, wodurch der elektrische Anschluss noch bequemer geworden ist.


Netzüberwachung für Europa

Über die Parametrierungssoftware können die länderspezifischen Parameter für die Netzeinspeisung einfach eingestellt werden, zur Zeit für die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Spanien.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen