English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SITOP solar Indoor
Vorteile
Netzüberwachung
Kombinations-
möglichkeiten
SITOP solar Outdoor
Visualisierungs­-Software
Auslege-Software
SITOP solar Indoor

Die Vorteile im Überblick



  • Modulares Konzept mit verschiedenen KW-Master- und Slavegeräten für Leistungen bis 5,5 KWpKombinationsmöglichkeiten
  • Mastergerät mit sämtlichen Standardfunktionen
  • Flexibel erweiterbar durch ein bis zwei Slavegeräte
  • Verschiebestromfreie, trafolose Technologie steht für hohen Ertrag
  • Kompakte Bauform spart Platz
  • Leichte Montage dank geringem Gewicht
  • Einfache Ländereinstellung der Netzüberwachung (ENS)
  • Schaltungskonzept verhindert Abstrahlung von 50Hz- Feldern über dem Solargenerator
  • Ideal für Dünnschichtmodule, weil Schaltungstopologie negatives Spannungspotential verhindert, welches mit herkömmlichen Wechselrichtern zur Degradation führt
  • Kein Potentialausgleich zwischen den PV-Modulrahmen erforderlich
  • Wechselrichter frei adressierbar, bis zu 16 Wechselrichter an RS232-Schnittstelle parallel schaltbar
  • Integrierter 6-Kanal Datenlogger ohne zusätzlichen Strombedarf, 28 Tage Speichertiefe, Tag und Nacht über PC oder Modem auslesbar
  • 20 Online-Daten,DC-und AC-seitig, über Display sowie seriell abfragbar
  • Anschlussmöglichkeit für Solarstrahlungs- und Modultemperatursensor Typ ET100
  • Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten durch PC-Visualisierungssoftware SITOP solar log und Überwachungsgerät SITOP solar Data Collect
  • Attraktives Design für die Installation im Innenraum
  • Falls doch einmal notwendig: UnserService lässt Sie nicht im Stich
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen