English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SITOP solar Indoor
Vorteile
Netzüberwachung
Kombinations-
möglichkeiten
SITOP solar Outdoor
Visualisierungs­-Software
Auslege-Software

SITOP solar Indoor 1500/2000/2300



Die Modularität von SITOP solar macht´s möglich – Mit Sicherheit Planen und Kosten sparen

Egal welche Photovoltaik-Anlage Sie planen, mit unseren trafolosen String-Wechselrichtern sind Sie immer bestens bedient. Denn SITOP solar passt sich Ihrem Solarfeld an und nicht umgekehrt. Der Grund liegt im modularen Aufbau, der eine flexible und kostengünstige Anpassung an Ihr Solarfeld erlaubt. Ein Mastergerät lässt sich wahlweise um ein bis zwei Slavegeräten erweitern.
Kostspielige Überdimensionierungen sind somit ausgeschlossen und trotzdem sind Sie bei der Planung auf der sicheren Seite. Die Auslege-Software SITOP solar select hilft Ihnen dabei, Ihre optimale Anlagenkonfiguration zu finden.


Gut kombiniert

Die feinstufige Produktfamilie ermöglicht die optimale Anpassung an unterschiedlichste Solargeneratoren. Kombinationsmöglichkeiten


Immer rentabel

Für eine hohe Wirtschaftlichkeit sorgt der hohe Wirkungsgrad der Wechselrichter. Selbst im Teillastbereich, also bei geringer Sonneneinstrahlung, ist die Effizienz außergewöhnlich hoch. Da sowohl der Master als auch das Slave-Gerät einen eigenen MaximumPowerPoint-Tracker (MPP) besitzen, sind unterschiedliche Stringlängen und PV-Generatorausrichtungen für eine optimale Nutzung der Sonneneinstrahlung kein Problem.


Für nahezu jedes Solarfeld

Jeder Wechselrichter verfügt über ein weites DC-Eingangsspannungsfenster von 200 bis 650 VDC bei einem Maximalstrom von 10 A. Das ermöglicht die optimale Anpassung an alle marktüblichen PV-Module.


Ideal für Dünnschichtmodule

Das einzigartige Schaltungskonzept verhindert kapazitive Ableitströme und negative Spannungspotenziale, die bei Dünnschichtmodulen als besonders kritisch gelten. Denn sie beschleunigen die Korrosion und führen zur Degradation. Durch die starre Minuspol-Erdung entfällt auch der sonst notwendige Potenzialausgleich zwischen den PV-Modulrahmen auf dem Dach.


Der erste trafolose Wechselrichter ohne Elektrosmog

Ein weiterer Vorteil der innovativen Wechselrichter-Topologie ist die Vermeidung von 50-Hz-Felder über den Solargeneratoren, sogenannter Elektrosmog. Messungen des Fraunhofer Instituts belegen, dass die Stärke des elektrischen Feldes mit SITOP solar sogar noch unterhalb der von Trafogeräten liegt.


Leicht und kompakt

Wechselrichter AnschlussklemmenDank trafoloser Technologie sind die Wechselrichtermodule äußerst leicht und kompakt. Sie finden also nahezu überall Platz und machen in ihrem attraktiven Kunststoffgehäuse auch noch eine gute Figur. Für die Montagefreundlichkeit sorgen neben dem geringen Gewicht auch gut zugängliche Klemmen unter dem Anschlussdeckel.


Netzüberwachung für Europa

Am Mastergerät SITOP solar können bei der Erstinbetriebnahme die länderspezifischen Parameter für die Netzeinspeisung einfach über das Display eingestellt werden, zur Zeit für die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Spanien. Mehr Infos


Komplette Ausstattung

Das kompakte Mastergerät erfüllt sämtliche Anforderungen, die an einen leistungsfähigen Wechselrichter gestellt werden. Ein Lauflicht zeigt Ihnen die aktuelle Einspeiseleistung an – ähnlich einer Zählerscheibe. Am Display können Sie sich zudem alle aktuellen Betriebsdaten anzeigen lassen. Im integrierten Datenlogger werden die wesentlichen Daten der letzten 28 Tage abspeichert.


Visualisierung und Überwachung von nah bis fern

Wechselrichter DisplayDie Daten lassen sich komfortabel über die RS232-Schnittstelle auslesen und mit der Visualisierungssoftware SITOP solar log am PC auswerten. So können Sie sich von überall über den aktuellen Status Ihrer Anlage informieren. Die anschauliche Visualisierung vor Ort ermöglicht das Überwachungsgerät SITOP solar Data Collect mit Touchdisplay. Sowohl die Software wie auch das Zusatzgerät benachrichtigen Sie per E-Mail, Fax oder SMS, wenn ein besonderer Betriebszustand eintritt.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen