English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SITOP 24 V
Alternative Spannungen
LOGO!Power
Kundenspezifische Lösungen
Anfrage-Formular
Realisierte Varianten
Referenzen
Ausschreibungs-
Textmodule

Kundenspezifische Lösungen

Auswahl an realisierten Stromversorgungen

Bauform Ausgänge Eingang Leistung
 
19"/3HE/
10TE 5V/ 10A; 12V/ 1A; -12V/ -1A AC 120/230 V 75W
10TE 5V/ 10A; 15V/ 0,8A; -15V/ -0,8A AC 120/230 V 75W
12TE 5V/ 20A; 12V/ 5A, -12V/ -1A AC 120/230 V 170W
16TE 5V/ 12A; 12V/ 5A; -12V/ -0,5A AC 120/230 V 126W
12TE 5V/ 8A; 12V/ 5A AC 120/230 V 100W
16TE 48V/ 1,2A; -48V/ -1,2A AC 120/230 V;
DC 48/60V
115W
4TE 3,3V/ 20A DC 5V 70W
 
19"/6HE/
8TE 5V/ 10A; 12V/ 1,5A -12V/ -1A AC 120/230 V 80W
8TE 5V/ 8A; 12V/ 2A; -12V/ -1,2A AC 120/230 V;
DC 48/60V
78W
24TE 5V/ 60A; 24V/ 7A; 12V/ 40A; -12V/ -3A; 15V/ 3A; -15V/ -1,5A AC 120/230 V 600W
12TE 5V/ 30A; 15V/ 2A; -15V/ -1A AC 120/230 V 195W
 
Openframe / Gehäusevarianten
Openframe 5V/ 3A; 15V/ 1,5A; -15V/ -0,5A AC 120/230 V 45W
Openframe 5V/ 8A; 3,3V/ 13A; 12V/ 3A DC 24V 120W
Openframe 3,3V/ 7,5A; 5V/ 4A; 12V/ 2,5A DC 24V 75W
Openframe 3,3V/ 5A; 5V/ 13A; 12V/ 2A; -5V/ -0,15V; -12V/ -0,15V AC 120/230 V 120W
Openframe 5V/ 0,2A; 14,5V/ 0,1A; -14,5V/ -0,08A; 24V/ 0,03A; 24V/ 0,03A AC 120/230 V; UC 24V 5,5W
Gehäuse 5V/ 4A; 12...15V/ 3A; -12...-15V/ -1A AC 120/230 V 80W
Gehäuse 15V/3,5V; -15V/-3,5V AC 120/230 V 105W
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen