|
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung DC-USV 24V mit Batteriemodulen
Kompakt und kommunikativ
Die DC-USV-Zusatzmodule sind die optimalen Ergänzungen zu den
24-V- SITOP-Stromversorgungen, wenn Sie sich längere
Netzausfälle nicht leisten können. Über extern anzuschließende
Blei-Gel-Batterien von 1,2 bis 12 Ah werden Lastströme bis zu 40 A aufrechterhalten, wobei
der Übergang vom Netz- in den Pufferbetrieb absolut unterbrechungsfrei erfolgt.
Die kompakten DC-USV-Module mit 6 A, 15 A oder 40 A Ausgangsstrom verfügen über
umfangreiche Schutz- und Überwachungsfunktionen für höchste
Verfügbarkeit wie beispielsweise die Überwachung der Betriebsbereitschaft, Akkuzuleitung, -Alterung und -Ladezustand. Die Module können über verschiedene Schnittstellen kommunizieren, z.B. über USB. Zusammen mit der
Unterstützung des automatischen PC-Wiederanlaufs und durch
das kostenfreie Software-Tool ermöglicht dies ein optimales
Zusammenspiel mit Industrie-PCs.
|
|
Alles zu Unterbrechungsfreie Stromversorgungen DC-USV
| Software für DC-USV | | mit serieller und USB-Schnittstelle | |
|
|
|