Unterbrechungsfreie Stromversorgung DC-USV 24 V mit hochkapazitiven Doppelschicht-KondensatorenLanglebiger Energiespeicher spart den Akku-Tausch Unterbrechungsfreie Stromversorgungen speichern die elektrische Energie üblicherweise in Blei-Akkumulatoren. Temperaturen, wie sie im Schaltschrank herrschen, verkürzen die Lebensdauer der Batterie jedoch erheblich und erfordern einen regelmäßigen Tausch bei 40 °C Umgebungstemperatur beispielsweise jährlich. Die innovative SITOP UPS500 basiert hingegen auf absolut wartungsfreien Kondensatoren mit langer Lebensdauer. In 8 Jahren verfügen sie selbst bei 50 °C noch über 80% ihrer Kapazität. D.h., der Tausch des Energiespeichers entfällt. Weil die Kondensatoren keinerlei Gas emittieren, braucht der Schaltschrank auch nicht belüftet werden. Ein weiterer Vorteil sind die wesentlich kürzeren Aufladezeiten der Doppelschicht-Kondensatoren, die eine schnelle Pufferbereitschaft nach einem Netzausfall sichern.Für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Applikationen Die 24-V-USV gibt es in Schutzart IP20 für die Hutschienenmontage und in Schutzart IP65 für den dezentralen Einsatz. Die IP20-Version SITOP UPS500S für den Schaltschrank-Einbau besteht aus einem 15-A-Grundgerät mit integriertem Energiespeicher in 2,5- oder 5-kWs-Ausführung. Zur Verlängerung der Pufferzeit kann das kompakte Grundgerät mit 5-kWs-Erweiterungsmodulen UPS501S erweitert werden. Bis zu 3 Erweiterungsmodule sind über Steckverbindung einfach parallel schaltbar. Die IP65-Version SITOP UPS500P verfügt über Kondensatoren für 5 oder 10 kWs und liefert bis zu 7 A Ausgangsstrom. Das längliche Metallgehäuse eignet sich u.a. auch zur Montage auf Tragarm-Systemen.
Die Kommunikation mit der Steuerung erfolgt über USB und bei der UPS500S auch über Relaiskontakte. Dabei unterstützt das kostenlose Software-Tool die Weiterverarbeitung und Reaktion des PCs wie Die Pufferzeit liegt unterhalb von Blei-Akku-Lösungen, reicht aber in vielen Fällen aus, um bei Netzausfall die Daten zu sichern und die Maschine kontrolliert herunterzufahren.
|
Alles zu DC-USV, unterbrechungsfreie Stromversorgungen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||