English
Sitemap
|
Kontakt
Home
|
Produkte & Lösungen
|
News Center
|
E-Commerce
|
Support
Login
|
Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SITOP 24 V
SITOP modular
SITOP smart
Zusatzmodule
SITOP Facetten
Alternative Spannungen
LOGO!Power
Kundenspezifische Lösungen
Referenzen
Ausschreibungs-
Textmodule
Technische Daten
Besondere Anforderungen
Projektierungshinweise
Schutzart IP65
SIMATIC ET200X
Design
24 V / 10 A
Eingang AC + DC
24 V / 2,5A
Outdoor
24V / 2A
Eingang AC + DC
24 V / 4 A
Outdoor
24V / 5A
Eingang AC + DC
24 V / 10 A
Flachbauform
24 V / 5 A
Eingang DC
24 V / 2A
Flachbauform
24 V / 10 A
SIMATIC S7-200 Design
24 V / 3,5A
2-phasig
24 V / 20 A
Montagewinkel
Drucken
©
Siemens AG 2001-2009
-
Impressum
-
Datenschutz
-
Nutzungsbedingungen
Technische Daten:
Besondere Anforderungen
1. Generation
2. Generation