English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Infomaterial
Technische Dokumentation
Training
FAQs
Tools & Downloads
Software V3 für SITOP DC-USV
CAD-Symbolbibliothek
Service
Bilddatenbank

Software Version 3
für DC-USV mit serieller und USB-Schnittstelle,
inkl. der neuen SITOP UPS500

Die DC-USV-Module sind mit einer Schnittstelle verfügbar, über die alle relevanten Informationen über den Zustand des Systems ausgelesen werden können. Ein Softwaretool unterstützt die Weiterverarbeitung unter den Betriebssystemen Win2000, XP und Vista. Weitere Informationen finden Sie in den Benutzerhinweisen, u.a. auch zur USB-Treiberinstallation (siehe rechts unter Quick Links) Softwaretool


Bedingung:

Diese Software ist Freeware. Sie wird Ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Sie darf frei kopiert und benutzt sowie an Dritte weitergegeben werden. Die Software darf nur unter Beibehaltung aller Schutzrechtsvermerke sowie nur vollständig und unverändert weitergegeben werden. Die kommerzielle Weitergabe an Dritte (z.B. im Rahmen von Share-/Freeware-Distributionen) ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Siemens Aktiengesellschaft erlaubt. Da die SOFTWARE Ihnen unentgeltlich überlassen wIRD, können die autoren und rechtsinhaber dafür keine Haftung übernehmen. ihre Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Die autoren und rechtsinhaber haften nur für vorsatz und grobe fahrlässigkeit. weitergehende ansprüche sind ausgeschlossen. insbesondere haften die autoren und rechtsinhaber nicht für etwaige mängel oder folgeschäden. Falls Sie Fehler in der Software bemerken, teilen Sie es uns bitte mit.

SITOP SOFTWARE

No

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen