|
|
SITOP smart
Die schmalen Universal-Stromversorgungen
Die neue Stromversorgungsreihe SITOP smart ist ein Drittel schmaler als die
Vorgängergeneration und zählt damit zu den schmalsten Hutschienen-Netzgeräten.
Durch das verbesserte Überlastverhalten lässt sich jetzt auch stromhungrige
Peripherie, wie etwa DC/DC-Wandler und Motoren, unproblematisch einschalten.
Bis zu 150 Prozent des Nennstromes werden im Bedarfsfall für bis zu 5 Sekunden
zur Verfügung gestellt. Und auch dauerhaft liefern sie mehr Leistung:
120 Prozent der Nennleistung bei einer
Umgebungstemperatur bis zu 45 Grad Celsius. Die Ausgangsspannung lässt sich
über ein Potentiometer bequem von vorne zwischen 22,8 und 28 Volt einstellen.
Die 1-phasigen Primärschaltregler mit Ausgangsströmen von 2,5, 5 und 10 A
verfügen über umfangreiche Zertifizierungen für den universellen und weltweiten
Einsatz. Neben Zulassungen für den nordamerikanischen Markt, die bei SITOP
Standard sind, verfügen sie über GL (Germanische Lloyd) für den Einsatz im
Schiffbau und erfüllen die ATEX-Richtlinien (Atmoshère Explosible) für
Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich.
SITOP smart lässt sich mit diesen SITOP-Zusatzmodulen kombinieren:
Redundanzmodul
DC-USV- und Akkumodule
Diagnosemodul SITOP select
Kurzbeschreibung SITOP smart
SITOP smart mit 48 V Ausgangsspannung:
SITOP smart 48 V/ 10 A
|
|
|
Alles zu DC 24 V Stromversorgungen
|
|