|
|
SITOP – Zuverlässige 24-V-Stromversorgung
 |
|
SITOP modular
Die Antwort auf alle Herausforderungen.
Bereits die Grundgeräte verfügen über eine umfangreiche Ausstattung wie
Weitbereichseingang, Power Boost oder wählbares Überlastverhalten. Die
flexible Erweiterbarkeit mit allen SITOP-Zusatzmodulen ertüchtigt sie für
anspruchsvollste Anforderungen an gesicherte 24 Volt. |
|
 |
 |
|
SITOP smart
Die schmalen Universal-Stromversorgungen
Schmal in den Abmessungen, stark in der Leistung. Die neue
Stromversorgungs-Reihe benötigt in der Breite rund ein Drittel weniger Platz auf
der Hutschiene als das Vorgängermodell und weist ein überragendes
Überlastverhalten auf. Zahlreiche Zertifizierungen ermöglichen den
universellen und weltweiten Einsatz. |
|
 |
 |
|
SITOP-Zusatzmodule
Die Bodyguards für besondere Aufträge
Mit dem einzigartigen Spektrum an Add-ons können die SITOP-Netzgeräte flexibel
für verschiedenste Anforderungen erweitert werden. Beispielsweise zum Schutz
gegen Netzausfälle vom Sekunden- bis zum Stundenbereich, für den redundanten
Betrieb oder für den selektiven Schutz einzelner 24-V-Pfade. |
|
 |
 |
|
SITOP-Facetten
Auch für den Sonderfall bestens gesorgt
Die 24V-Facetten von SITOP bieten Ihnen Standard-Lösungen für den kleinen
Strombedarf, besondere Einbauverhältnisse, raueste Umgebungsbedingungen und
Netze mit außergewöhnlichen Spannungen. Die Varianten im SIMATIC-Design eignen
sich nicht nur aus optischen Gründen optimal zur Versorgung Ihrer SPS. |
|
 |
|
|
Alles zu DC 24 V Stromversorgungen
|
|