|
|
SITOP modular Redundanzmodul
| Wenn Sie sich den Ausfall der 24-V-Versorgung in keinem Fall leisten
können, gibt Ihnen das Redundanzmodul zusätzliche
Sicherheit. Über Dioden entkoppelt das Add-on-Modul die SITOP-Stromversorgungen
voneinander und schützt so vor dem „Fall der Fälle“,
wenn nämlich ein defektes Netzgerät das intakte beeinflussen
würde. Den Ausfall der defekten Stromversorgung erkennt das
Redundanzmodul zuverlässig und sichert die Versorgung. |
 |
 |
Schnelle und einfache Hutschienen-Montage |
 |
2 integrierte Dioden zur Entkopplung von zwei Grundgeräten
von
5 A bis 20 A oder
einem Grundgerät 40 A |
 |
Summenmeldungen "Einspeisung 1 und Einspeisung 2 o.k." über
grüne LED
und potentialfreien Relaiskontakt (Wechsler) |
 |
LED- und Relaisschaltschwelle von 20 bis 25 V einstellbar |
Kurzbeschreibung SITOP modular Redundanzmodul
Technische Daten
|
|
|
|
|