English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SITOP 24 V
SITOP modular
SITOP smart
Zusatzmodule
SITOP modular Meldemodul
SITOP modular Redundanzmodul
SITOP modular Puffermodul
DC-USV mit Batteriemodulen
DC-USV mit Kondensatoren
Selektivitätsmodul, Diagnosemodul
SITOP Facetten
Alternative Spannungen
LOGO!Power
Kundenspezifische Lösungen
Referenzen
Ausschreibungs-
Textmodule

SITOP modular Puffermodul

Mit der Liberalisierung des Strommarktes gelangt immer häufiger "Billigstrom" an den Verbraucher. So kommt es zu Unterbrechungen im Millisekunden­bereich, die ohne Pufferung der 24-V-Seite schwer­wiegende Folgen haben.

Das Puffermodul stellt die Überbrückung für bis zu drei Sekunden sicher. Ihre Maschinen und Anlagen laufen trotz Netzausfall unterbrechungsfrei weiter. Die Verbindung zum Grundmodul haben Sie über zwei Leitungen im Handum­drehen erledigt, ebenso die Hutschienen-Montage an beliebiger Stelle im Schaltschrank.

Schnelle und einfache Hutschienen-Montage
Verbindung zum Grundmodul über lediglich 2 Leitungen
Schutz vor kurzzeitigen Netzausfällen
Pufferzeit 100 ms bei 40 A, bis 800 ms bei 5 A Laststrom
Vervielfachung der Pufferzeit durch Parallelschaltung möglich, maximal aber 3 Sekunden

Technische Daten
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen